Single Pair Ethernet
W automatyce przemysłowej kończy się era konkurujących rozwiązań.
Dzięki ujednoliconemu wtykowi zgodnemu z IEC 63171‑7 ED2 (w toku), Ethernet jednoparowy zyskuje wspólny standard — niezależnie od tego, czy pracujesz z IP20, M8, M12 czy M12 hybrydowym. To duży krok w stronę pełnej interoperacyjności urządzeń.
Znormalizowane złącze SPE umożliwia:
➡️ spójną integrację w środowiskach o różnym stopniu ochrony,
➡️ przewidywalną kompatybilność między urządzeniami,
➡️ prostsze planowanie i skalowanie infrastruktury.
SPE staje się tym samym bardziej uniwersalną platformą komunikacyjną dla nowoczesnej produkcji.
Elastyczność dzięki kodowaniom
Różne mechaniczne kodowania pozwalają dopasować złącze do standardów IEEE oraz specyfiki aplikacji. To praktyczne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie liczy się kompaktowość i łatwa integracja.
Dobry moment na planowanie
Ze standardem SPE na horyzoncie producenci i integratorzy mogą bezpiecznie projektować rozwiązania przyszłej generacji. Phoenix Contact wspiera ten proces — jako partner technologiczny i dostawca gotowych komponentów SPE