Nowa generacja kompaktowych przekaźników bezpieczeństwa PSRcompact

27.05.2026
Nowa generacja kompaktowych przekaźników bezpieczeństwa PSRcompact

Phoenix Contact rozszerza swoje portfolio rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego, wprowadzając na rynek nową serię kompaktowych przekaźników bezpieczeństwa PSRcompact. Produkty te łączą niezawodną technologię bezpieczeństwa z wyjątkowo oszczędną konstrukcją, umożliwiając bezpieczne wyłączanie maszyn i systemów przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce w szafie sterowniczej.

Kompaktowa konstrukcja przekaźników PSRCompact umożliwia optymalizację nawet do 25% miejsca w szafie sterowniczej, co ma kluczowe znaczenie w nowoczesnych, modułowych koncepcjach budowy maszyn i systemów.

Seria PSRcompact jest kompatybilna ze wszystkimi kluczowymi typami czujników bezpieczeństwa, takimi jak wyłączniki zatrzymania awaryjnego, drzwi i osłony ochronne oraz kurtyny świetlne, zapewniając wysoką elastyczność użytkowania. Rozszerzony zakres temperatur pracy do +60°C sprawia, że przekaźniki mogą być stosowane również w wymagających warunkach środowiskowych.

Zastosowana technologia przyłączeniowa Push‑in umożliwia szybkie oprzewodowanie bez użycia narzędzi, a brak konieczności parametryzacji lub dodatkowego oprogramowania sprawia, że przekaźniki są gotowe do natychmiastowego użycia.

Wszystkie przekaźniki PSRcompact są certyfikowane przez TÜV do poziomu SIL 3 oraz PL e, spełniając wysokie wymagania norm bezpieczeństwa funkcjonalnego. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu Digital Twin 4 Industry Code (DT4I), użytkownicy mają szybki i bezpośredni dostęp do cyfrowej dokumentacji produktu, danych technicznych oraz informacji aplikacyjnych.

Dzięki solidnej i trwałej obudowie, kompaktowej konstrukcji oraz intuicyjnej obsłudze, PSRcompact stanowi ekonomiczne i elastyczne rozwiązanie zarówno dla nowych projektów, jak i modernizowanych aplikacji.

Kontakt dla prasy
Robert Gałązka
Robert Gałązka | Menadżer Produktu - systemy automatyki i produkty safety