Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB obsługiwane dźwigienką
Seria LPT i LPC od Phoenix Contact to nowoczesne terminale przyłączeniowe oraz złącza do PCB, które łączą w sobie dwie kluczowe cechy: niezawodność technologii Push‑in oraz maksymalny komfort obsługi dzięki zintegrowanej dźwigience.
Zostały zaprojektowane dla aplikacji elektronicznych, w których kluczowa jest wysoka niezawodność połączenia, powtarzalność parametrów elektrycznych, łatwość montażu oraz minimalizacja błędów instalacyjnych.
Złącza wykorzystują dźwigienkę jako mechaniczny element sterujący, który umożliwia otwieranie i zamykanie przestrzeni zaciskowej bez użycia narzędzi. Pracuje ona w zdefiniowanych pozycjach otwarta / zamknięta – pozycje te są zawsze widoczne dla użytkownika, co eliminuje błędy montażowe. Dzięki kontrastowej kolorystyce dźwigienki obsługa złącz jest bardzo intuicyjna.
Produkty z rodziny LPT/LPC wykorzystują technologię Push in, która dzięki stałej sile nacisku sprężyny zapewnia trwałe i stabilne połączenia, umożliwia szybkie podłączanie przewodów oraz gwarantuje zachowanie parametrów elektrycznych nawet w warunkach drgań i wahań temperatury, eliminując jednocześnie typowe dla zacisków śrubowych ryzyko wynikające z niedokładnego dokręcenia. Terminale przyłączeniowe są dostępne w wersjach umożliwiających podłączanie przewodów o przekroju do 25 mm², złącza do PCB do 16 mm².