Obudowy BC Modular

31.03.2026
Obudowy BC Modular

Modułowość dla automatyki budynkowej

Seria BC modular została opracowana z myślą o automatyce budynkowej, oferując nowoczesne obudowy do montażu na szynie DIN lub na ścianie, zgodne z normą DIN 43880. To elastyczna platforma do tworzenia urządzeń sterujących, komunikacyjnych i pomiarowych.

Kluczowe korzyści:

  • Elastyczne projektowanie - dzięki możliwości wyboru różnych technik przyłączeniowych PCB oraz szerokości obudów od 17,8 mm do 161,6 mm system łatwo dopasujesz do specyfiki projektu.
  • Zgodność z rozdzielnicami instalacyjnymi - znormalizowane wymiary obudowy oraz montaż wg DIN 43880 umożliwiają bezproblemową integrację z typowymi rozdzielnicami.
  • Szybka wymiana modułów - 8- lub 16‑pinowy łącznik HBUS pozwala na komunikację szeregową i równoległą oraz na wymianę pojedynczych modułów bez rozłączania całego zestawu.
  • Swoboda w konstrukcji urządzeń - instalacja PCB w trzech kierunkach, opcjonalne radiatory pasywne i możliwość wykonania symulacji termicznej ułatwiają optymalne odprowadzanie ciepła i projektowanie kompaktowych urządzeń.
  • Indywidualne dostosowanie obudowy - różne warianty pokryw, opcjonalna klawiatura membranowa o dowolnym układzie oraz wbudowany wyświetlacz dotykowy zapewniają idealne dopasowanie do funkcjonalności urządzenia.
Kontakt dla prasy
Paweł Zientarski
Paweł Zientarski | Menedżer Obszaru Biznesu – złącza i obudowy do elektroniki, rynek dystrybucji