Łączą nas dane

Twoje systemy działają niezawodnie, bo łączą je nasze technologie.
Wszędzie te dane

Twoje dane. Nasza technologia. Zero kompromisów.

Połączenie inteligentnych urządzeń w sieć staje się coraz ważniejsze. Automatyka przemysłowa, automatyka budynkowa, infrastruktura czy odnawialne źródła energii: podstawę stanowią tu niezawodne i wysokiej jakości złącza do transmisji danych. Phoenix Contact oferuje szeroki wybór złączy do transmisji danych: RJ45, USB, HDMI i D-SUB, złącza koncentryczne, złącza światłowodowe i złącza do Ethernetu jednoparowego.

DARMOWE PRÓBKI
Przetestuj nasze złącza do transmisji danych

Nie każde złącze RJ45 jest takie samo – sprawdź nasze technologie i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa niezawodność transmisji danych. Zamów darmowe próbki i poczuj różnicę już przy pierwszym podłączeniu.

Pobierz próbki
Przetestuj nasze złącza do transmisji danych
Okablowanie miedziane do transmisji danych

Okablowanie miedziane do transmisji danych

Automatyka procesowa znajduje się w centrum uwagi we wszystkich obszarach zastosowań: w infrastrukturze, w budynkach lub w przemyśle. Do sieci stale podłącza się coraz więcej urządzeń. Okablowanie staje się coraz bardziej złożone ze względu na rosnące ilości danych i coraz większe prędkości transmisji. Tutaj od wielu lat sprawdza się okablowanie miedziane do transmisji danych.

Złącza i kable do sygnałów, danych i zasilania

Złącza i kable do sygnałów, danych i zasilania

Konfigurator kabli i przewodów

Skonfiguruj połączenie kablowe do przesyłania sygnałów, danych lub zasilania w środowisku IP6x lub w szafie sterowniczej. Możliwość wyboru dowolnych długości i zakończeń przewodów pozwala na przygotowanie kabli dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Poznaj naszą ofertę złączy do transmisji danych

Interaktywna mapa: Obudowa z różnymi interfejsami danych
Transceivery światłowodowe
Transceivery, puszki i technika przyłączeniowa PCB umożliwiają realizację nowoczesnego przesyłania danych przez światłowód.
Do listy produktów
Transceivery światłowodowe
Złącza M8 do Ethernetu jednoparowego
Gniazda M8 i kable sieciowe serii ONEPAIR umożliwiają zasilanie i przesyłanie danych z poziomu OT do poziomu IT, przy jednoczesnej oszczędności miejsca.
Do listy produktów
Złącza M8 do Ethernetu jednoparowego
Złącza IP20 do Ethernetu jednoparowego
Złącza IP20 do PCB oraz kable krosowe serii ONEPAIR do Ethernetu jednoparowego to idealne rozwiązanie do efektywnej transmisji danych w automatyce przemysłowej i budynkowej.
Do listy produktów
Złącza IP20 do Ethernetu jednoparowego
Złącza koncentryczne
Produkty do okablowania koncentrycznego nadają się idealnie do transmisji sygnałów WLAN, Bluetooth, LTE lub 5G.
Do listy produktów
Złącza koncentryczne
Złącza USB
Phoenix Contact oferuje złącza USB do PCB i kable krosowe USB. Produkty typu A i typu C są dostępne w wersji USB 2.0 oraz USB 3.2 gen. 1 / USB 3.0.
Do listy produktów
Złącza USB
Złącza HDMI
Te wysokiej jakości produkty HDMI typu A nadają się optymalne do niezawodnej transmisji danych audio i wideo oraz Ethernet (HEC) w chronionych aplikacjach.
Do listy produktów
Złącza HDMI
Złącza RJ45
RJ45 BUILDING i RJ45 INDUSTRIAL firmy Phoenix Contact to nowoczesne okablowanie do automatyki budynkowej oraz aplikacji Ethernetu przemysłowego.
Do listy produktów
Złącza RJ45
Złącza MPO M17
Phoenix Contact prezentuje przemysłowe złącza MPO do przesyłania danych w czasie rzeczywistym do inteligentnych sieci elektrycznych.
Do listy produktów
Złącza MPO M17
Złącza D-SUB
Szeroki asortyment wytrzymałych obudów wtyku D-SUB ora obudów stykowych D-SUB firmy Phoenix Contact oferuje optymalne rozwiązania do sprawdzonego okablowania systemów magistralnych.
Do listy produktów
Złącza D-SUB

Nowe produkty

Interfejs danych do szaf sterowniczych i urządzeń
Złącze do transmisji danych M12 Push-Pull do aplikacji Ethernetowych
Kolorowe kable krosowe RJ45
Filtrowane złącza RJ45 do PCB

Interfejs danych do szaf sterowniczych i urządzeń

Wygodne wykonywanie prac serwisowych

Nasze Data Service Interfaces (DSI) oferują różne interfejsy, takie jak RJ45 i USB, umożliwiające łatwe podłączenie dodatkowych urządzeń elektrycznych. Zajmujące niewiele miejsca interfejsy serwisowe znacznie upraszczają prace konserwacyjne w szafach sterowniczych i innych urządzeniach.

Najważniejsze cechy

  • Moduły złączy (USB typu A 2.0, USB typu A 3.0, RJ45 CAT6A) i moduły kablowe (RJ45 CAT6A)
  • Stopień ochrony IP65 / IP67 (z zamkniętą klapką ochronną)
  • Grubości ścianki: 1 mm ... 5 mm
  • Montaż czołowy
  • Temperatura otoczenia (praca): -40°C ... +70°C
  • Dopuszczenie UL
  • Otwór w ścianie: Ø 22,5 mm

Korzyści

  • Zastosowanie w środowiskach przemysłowych dzięki podwyższonemu stopniowi ochrony IP
  • Proste i szybkie aktualizacje, przeglądy itp. w zamkniętych szafach sterowniczych i urządzeniach
  • Oszczędność miejsca dzięki standardowemu otworowi w ścianie Ø 22,5 mm
  • Krótki czas instalacji dzięki prostemu montażowi bez użycia narzędzi
  • Możliwość personalizacji za pomocą własnego logo

Kabel sieciowy M12 Push-Pull

Prosta i niezawodna transmisja danych

Konfekcjonowane złącza M12 Push-Pull do aplikacji Ethernet oferują prostą, bezpieczną i szybką transmisję danych. Kable sieciowe wyróżniają się szybką instalacją bez użycia narzędzi i są absolutnie niezawodnie ekranowane dzięki Advanced Shielding Technology.

Najważniejsze cechy

  • Blokada wewnętrzna i zewnętrzna M12 Push-Pull
  • 8-pinowe, kodowanie X
  • Ethernet CAT6A, 10 Gb/s
  • Wersja męska i żeńska
  • Warianty proste i kątowe
  • Ekranowanie 360° z Advanced Shielding Technology
  • Przewód PUR bez halogenów
  • Stopień ochrony: IP65, IP67

Korzyści

  • Szybkie, bezpieczne podłączanie nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni i wysokiego zagęszczenia okablowania
  • Oszczędność czasu instalacji 80% w stosunku do połączeń śrubowych
  • Niezakłócona komunikacja dzięki szybkiej transmisji danych do 10 Gb/s
  • Niezawodne połączenie ekranu z Advanced Shielding Technology
  • Gama produktów znormalizowanych zgodnie z normą IEC 61076-2-010 zapewnia wysoką przyszłościowość

Kolorowe kable krosowe RJ45

Do zastosowań w szafie sterowniczej

Phoenix Contact rozszerza swoją ofertę o kolorowe kable krosowe z serii RJ45 BUILDING. Nowe kable w ośmiu kolorach: białym, pomarańczowym, żółtym, czerwonym, fioletowym, zielonym, niebieskim i czarnym zapewniają kolorowe alternatywy dla aplikacji CAT6A.

Najważniejsze cechy

  • Kolory: biały, pomarańczowy, żółty, czerwony, fioletowy, zielony, niebieski i czarny
  • Przesyłanie danych do 10 Gb/s (CAT6A)
  • Długości od 0,3 do 50 m
  • Zintegrowane zatrzaski zabezpieczające

Korzyści

  • Nadają się perfekcyjnie do aplikacji biurowych, budynkowych i przemysłowych, np. w szafach sterowniczych
  • Dopuszczenia do użytku do całym świecie CE, UL, WEEE i EAC
  • Bezpieczne podłączanie i odłączanie dzięki niezawodnym zatrzaskom
  • Nowoczesne przesyłanie danych z dużą prędkością do 10 Gb/s (CAT6A)
  • Idealne właściwości EMC dzięki ekranowaniu 360°

Filtrowane złącza RJ45 do PCB

Nadają się do lutowania na fali THT i lutowania metodą Through Hole Reflow

Nowe złącza RJ45 do PCB ze zintegrowanym transformatorem nadają się do lutowania na fali (THT) i lutowania rozpływowego (THR). Rozszerzają one istniejące portfolio o filtrowane warianty RJ45 w wersji przemysłowej do zastosowań do 1 Gb/s.

Najważniejsze cechy

  • Złącza singleport do PCB 90° i 180°
  • Do lutowania na fali (THT) i lutowania rozpływowego (THR)
  • Opcjonalnie z diodą LED i sprężyną ekranującą
  • Warianty filtrowania dla wszystkich popularnych aplikacji Ethernet
  • Prędkość przesyłu danych do 1 Gb/s
  • Wytrzymała konstrukcja przemysłowa

Korzyści

  • Uproszczony proces projektowania sieci Ethernet dzięki zintegrowanemu filtrowaniu
  • Zmniejszenie złożoności PCB i minimalizacja ryzyka EMC
  • Zautomatyzowana obróbka dzięki możliwości lutowania rozpływowego
  • Optymalna wersja do każdej aplikacji dzięki dużej różnorodności produktów
  • Do wymagających obszarów zastosowań dzięki wersji przemysłowej

POBIERZ PORADNIK
Single Pair Ethernet - Kluczowa technologia w cyfryzacji świata

Single Pair Ethernet to technologia, która upraszcza komunikację „od czujnika do chmury”, oferując duże prędkości transmisji i zasięg nawet do 1000 metrów oraz możliwość jednoczesnego zasilania urządzeń jedną parą przewodów. Jeśli chcesz zrozumieć, dlaczego SPE staje się fundamentem nowoczesnej cyfryzacji, warto pobrać ten materiał i poznać jego praktyczne zastosowania.

Pobierz poradnik
Single Pair Ethernet - Kluczowa technologia w cyfryzacji świata
Złącza do transmisji danych - przegląd całej oferty

Złącza do transmisji danych - przegląd całej oferty

Nasza oferta złączy do transmisji danych do wszystkich interfejsów: od RJ45 przez USB, HDMI i D-SUB po złącza koncentryczne i światłowodowe oraz do Ethernetu jednoparowego.