CSA
ID dopuszczenia: 2030668Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 20 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 15 A | 20 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 14 |
EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00539cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 20 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 15 A | 20 - 14 |