Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

QTC 2,5-PE - Zacisk przewodu ochronnego
3206432

Zacisk przewodu ochronnego, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, 1. poziomowe, przekrój: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: zielono-żółty

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Kontur i podziałka jednakowe ze złączami podstawowymi
Pewne połączenie elektryczne i mechaniczne przez zwykłe zatrzaśnięcie na szynie nośnej
Spełnione są wszystkie wymagania normy IEC 60947-7-2.
Sprawdzone do zastosowań w kolejnictwie