Podwójna i pojedyncza klamra ryglująca umożliwia szczelne połączenie, elastyczny montaż oraz prostą, ręczną wymianę złączy. Klamry ryglujące są wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.
Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zastosowanie: Standard, zewnętrzna średnica kabla 22 mm ... 32 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M50 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem