Przeciwnakrętka - A-INL-M25-N-S
1411243

Przeciwnakrętka, materiał: Mosiądz, niklowany, na gwint M25 x 1,5, kolor: srebrny


Szczegóły produktu




Typ produktu Nakrętka płaska
Rodzaj gwintu M25

Rysunek wymiarowy
Długość 3,5 mm
Średnica gwintu przyłącza 25 mm
Rozwartość klucza dla przeciwnakrętki 30 mm
Wymiar kątowy sześciokąta 33,5 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy M25 x 1,5
Skok gwintu 1,5 mm

Kolor srebrny
Materiał Mosiądz, niklowany

Warunki otoczenia
Bezhalogenowość tak

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -70 °C ... 220 °C

Numer artykułu 1411243
Jednostka opakowania 100 Szt.
Minimalne zamówienie 100 Szt.
Klucz sprzedaży BF7DZX
Klucz produktu BF7DZX
Strona katalogu Strona 688 (C-2-2019)
GTIN 4046356923743
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 8,662 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 8,412 g
Numer taryfy celnej 74198090
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27144424
ECLASS-10.0.1 27144424
ECLASS-11.0 27144424

ETIM

ETIM 8.0 EC000940

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31161700

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”