Podwójna i pojedyncza klamra ryglująca umożliwia szczelne połączenie, elastyczny montaż oraz prostą, ręczną wymianę złączy. Klamry ryglujące są wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.
Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 3, styki mocy: 3, styki sterujące: 0, Pin, Przyłącze zaciskane, 500 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, zastosowanie: Moc