Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

HC-M-03-CT-M - Moduł wkładki stykowej
1414358

Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 3, styki mocy: 3, styki sterujące: 0, Pin, Przyłącze zaciskane, 500 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, zastosowanie: Moc

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne