CK4,0-ED-2,50ST AG - Styk zaciskany
1663242

Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 4 mm, prąd obliczeniowy: 40 A, przekrój przyłącza: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14...14 , materiał styku: Stop miedzi

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne