stopka montażowa do rozdzielacza mocy H, plastikowa
Płyty adapterowe
Płyta adaptera, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), wymiary: 161,2 x 131,8 x 23,2 mm
Płyta adaptera, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), wymiary: 82,6 x 68,11 x 20,2 mm
Płyta adaptera, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), wymiary: 116,9 x 94,41 x 20,2 mm
Płyta adaptera, kolor: szary
Adapter do mocowania obudów UCS o wielkości 195-145 na ścianie, na uchwytach zgodnych ze standardem VESA oraz puszkach instalacyjnych, obudowa jest montowana zatrzaskowo, materiał: poliwęglan, kolor: szary, zbliżony do RAL 7035
Płyta adaptera, rodzaj: B24 na B16
Adapter do mocowania obudów UCS o wielkości 145-125 na ścianie, na uchwytach zgodnych ze standardem VESA oraz puszkach instalacyjnych, obudowa jest montowana zatrzaskowo, materiał: poliwęglan, kolor: szary, zbliżony do RAL 7035
Płyta modułowa, z uszczelką, na ramki uszczelniające CES B24, z 3 otworami oraz z śrubami mocującymi
Płyta dolna, z uszczelką, do CES Multigates, z 1 otworem, wraz ze śrubami mocującymi