Warto wiedzieć
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
Industrial AI
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
Gniazda do szafy sterowniczej i złącza serwisowe
EO-SI-FRAME - Płyta adaptera
EO-SI-FRAME
-
Płyta adaptera
0804522
Płyta adaptera, kolor: szary
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Płyta adaptera
Dane materiału
Kolor
szary
Klasa palności wg UL 94
V0
Materiał izolacyjny
PC/PBT
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie
-60 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)
130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)
wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)
wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)
wynik pozytywny
Warunki środowiskowe i żywotność
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca)
-20 °C ... 60 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Dane handlowe
Numer artykułu
0804522
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz sprzedaży
BE761Z
Klucz produktu
BE761Z
GTIN
4055626399348
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
44,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
43 g
Numer taryfy celnej
39269097
Kraj pochodzenia
PL
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
27371390
ECLASS-15.0
27371390
ETIM
ETIM 10.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
EF3.1 Zmiana klimatu
CO2e kg
15,26 kg CO2e
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Akcesoria
UCT-EM (20X7)
-
Szyldzik zapadkowy
0801494
UC-EM (20X7)
-
Szyldzik zapadkowy
0825499
VS-SI-BZ
-
Tabliczka oznaczeniowa
1656660
Pomoc dot. produktu