Nowe szybkie złącze po raz pierwszy umożliwia transmisję danych z prędkością do 28 Gb/s. Ten skok wydajności jest teraz rzeczywistością dzięki inteligentnej architekturze komponentów i produkcji opartej na jakości. Stosowane są wysokiej jakości materiały i powierzchnie styków. Przy zachowaniu obowiązujących standardów rynkowych oferowane są teraz zupełnie nowe możliwości projektowe.
Złącze nożowe SMD, prąd znamionowy: 2,2 A, napięcie probiercze: 840 V AC, liczba biegunów: 32, raster: 1,27 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: Au, sposób połączenia styku: Pin, montaż: Lutowanie SMD