STME 6 HV BU - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych
3035694

Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 30 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 6 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 10 mm2 , kolor: niebieski

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Podłączenie standardowych przewodów do instalacji solarnych o średnicy zewnętrznej 10 mm² i 7,5 mm
Płyta dystansowa DP-STMED 6 zapewnia wystarczający odstęp dwóch sąsiednich zacisków diodowych
Ergonomiczna pod względem miejsca konstrukcja o tych samych konturach, do stworzenia kompaktowych skrzynek rozdzielczych generatora
Przelotowe otwory funkcyjne umożliwiają proste zbieranie pojedynczych ciągów ogniw fotowoltaicznych z mostkami wtykowymi