Gniazdo stacji ładowania z klapką, do ładowania pojazdów elektrycznych prądem przemiennym (AC), kompatybilny z wtykami stacji ładowania typu 2. Do montażu w stacjach ładowania pojazdów elektrycznych (EVSE)
EV-T2M3SO12-4P-BL-SET
-
Gniazdo stacji ładowania
1268355
CHARX connect modular, Typ 2, Gniazdo stacji ładowania, 32 A , 480 V AC, Basic, Zestaw, bez pojedynczych przewodów, siłownik blokady: 12 V, 4-pinowe, kwadratowa, Montaż na tylnej ściance, Gwint M5, obudowa: czarny, z kwadratową klapką ochronną, z LED (wspólne podłączenie katody), do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem przemiennym (AC), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2
Szczegóły produktu
Typ produktu | Gniazdo stacji ładowania |
Rodzina produktów | CHARX connect modular |
Zastosowanie | do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem przemiennym (AC) |
kompatybilność z wtykami stacji ładowania | |
Konstrukcja (Gniazdo stacji ładowania) | kwadratowa |
Konstrukcja (Klapka ochronna) | kwadratowa |
Konstrukcja (Osłonka) | okrągły |
Wykonanie | Basic |
Zestaw | |
Wyposażenie | z kwadratową klapką ochronną |
z LED (wspólne podłączenie katody) | |
Kompatybilność | Zawarta w tym zestawie kanciasta pokrywa ochronna Basic jest niekompatybilna z przysłoną. Należy wybrać zestaw z pokrywą ochronną w wersji Premium i/lub o okrągłym kształcie. |
Umieszczone logo | Logo PHOENIX CONTACT |
Standard ładowania | Typ 2 |
Tryb ładowania | Tryb 3, przypadek B |
Wersje indywidualne | Na żądanie |
Sposób przesyłania sygnałów | Modulacja szerokości impulsu |
Informacja na temat rodzaju przyłącza | Podłączenie za pomocą konektorów płaskich męskich, z możliwością odłączenia i ponownego podłączenia |
Rodzaj prądu ładowania | AC 3-fazowy |
Klasa mocy ładowania | maks. 22 kW (32 A, 3-fazowy) |
Moc ładowania | maks. 26,6 kW (3-fazowe) |
Prąd ładowania | maks. 32 A AC (3-fazowe) |
Zestyk mocy | |
Liczba | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
Napięcie znamionowe | 480 V AC |
Prąd znamionowy | maks. 32 A (Gniazdo stacji ładowania jest przeznaczone do ładowania 1-fazowego, jak i 3-fazowego z prądami ładowania do 32 A.) |
Zestyk sygnałowy | |
Liczba | 2 (CP, PP) |
Napięcie znamionowe | 30 V AC |
Prąd znamionowy | 2 A |
Funkcja LED | |
Zastosowanie | do wyświetlania stanu ładowania |
Pozycja | w ramce klapki ochronnej |
Wersja przyłącza | wspólna katoda |
Siłownik blokady | |
Siłownik blokady | 12 V, 4-bieg. |
Pozycja po środku na górze | |
Możliwy zakres zasilania na silniku | 9 V ... 16 V |
Maksymalne napięcie do wykrycia blokady | 30 V |
Typowy prąd silnika przy blokadzie | 0,2 A |
Prąd wsteczny silnika | maks. 1 A |
Maks. czas trwania z prądem odcinającym | 1000 ms |
Zalecany czas dostosowania | 600 ms |
Czas przerwy po schowaniu lub wysunięciu | 3 s |
Liczba cykli wtykania w okresie żywotności | > 10000 cykli przełączenia |
Rozpoznawanie ryglowania | tak |
Mechaniczne odblokowanie awaryjne | tak |
Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 50 °C |
Długość przewodów | 0,5 m |
Budowa kabla | 4 x 0,5 mm² |
Gniazdo stacji ładowania | |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 75 mm |
Wysokość | 91,71 mm |
Głębokość | 87,95 mm |
Klapka ochronna | |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 84,9 mm |
Wysokość | 93,7 mm |
Głębokość | 30,5 mm |
Wymiary otworu | |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 60 mm |
Wysokość | 60 mm |
Osłonka | |
Szerokość | 64 mm |
Wysokość | 57 mm |
Głębokość | 24 mm |
Kolor (Obudowa) | czarny (9005) |
Kolor (Klapka ochronna) | czarny (9005) |
Materiał (Obudowa) | Tw. sztucz. |
Materiał (Klapka ochronna) | Tw. sztucz. |
Materiał (Powierzchnia styku) | Srebrny |
Rodzaj przewodu | bez pojedynczych przewodów |
Pojedyncze przewody AC i komunikacja dostępne osobno, patrz akcesoria | |
Pojedyncze przewody siłownika blokującego | |
Długość przewodów | 0,5 m |
Budowa przewodu | 4 x 0,5 mm² |
pojedyncze żyły, materiał | PCW |
Pojedyncze żyły, kolor | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
Zewnętrzna średnica przewodu | 1,60 mm ±0,20 mm |
Oporność linii | ≤ 37,1 Ω/m |
Ruch klapki | Samozamykająca |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | > 10000 |
Siła wcisku | < 100 N |
Siła ciągnienia | < 100 N |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony (Gniazdo stacji ładowania) | IP44 (wetknięty) |
Stopień ochrony (Klapka ochronna) | IP54 |
Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 50 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Wysokość | 5000 m (n.p.m.) |
Normy | |
Normy/przepisy | IEC 62196-2 |
Sposób montażu Gniazdo stacji ładowania | Montaż na tylnej ściance (Możliwe pochylenie z przodu od 0 do 90 stopni) |
Sposób montażu Klapka ochronna | Montaż na tylnej ściance |
Średnica otworu mocującego | 7,00 mm (ø) |
Śruby mocujące | Gwint M5 |
Śruby w komplecie | brak |
Numer artykułu | 1268355 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | XWBADC |
Klucz produktu | XWBADC |
GTIN | 4063151419080 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 579 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 528 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID dopuszczenia: 40053862EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 6d58ee40-d5b9-455a-b149-6e68aa1cba24 |
Produkty kompatybilne
-
EV-LABEL-C-SO - Naklejka 1315521
-
EV-T2SOC-B - Klapka ochronna 1164293
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,3M6,0E - Zestaw kabli do gniazda stacji ładowania 1164343
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,3M2,5E - Zestaw kabli do gniazda stacji ładowania 1164355
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,3M6,0E - Zestaw kabli do gniazda stacji ładowania 1164362
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,7M6,0E - Zestaw kabli do gniazda stacji ładowania 1164344
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,7M2,5E - Zestaw kabli do gniazda stacji ładowania 1164361
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,7M6,0E - Zestaw kabli do gniazda stacji ładowania 1164365
-
EV-T2M3SO-CAP - Osłonka 1202424
-
EV-T2M3SO-CAP-REMOVER - Narzędzie do demontażu 1286836
-
CHARX SEC-1000 - Sterownik ładowania AC 1139034
-
CHARX SEC-3000 - Sterownik ładowania AC 1139022
-
CHARX SEC-3050 - Sterownik ładowania AC 1139018
-
CHARX SEC-3100 - Sterownik ładowania AC 1139012
-
CHARX SEC-3150 - Sterownik ładowania AC 1138965
-
EM-CP-PP-ETH - Sterownik ładowania AC 2902802
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 1180149
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 1180150
-
VAL-EV-T2 280/3+1 - Ograniczniki przepięć typu 2 1180144
-
VAL-EV-T2 280/3+1-R - Ograniczniki przepięć typu 2 1180145
Korzyści
Intuicyjna i szybka sygnalizacja statusu ładowania za pomocą kolorowych diod LED
Niezawodna ochrona przed przegrzaniem dzięki precyzyjnemu pomiarowi temperatury
Elastyczny montaż i łatwe serwisowanie dzięki kablom wtykowym
Na zamówienie z indywidualnym logo - z myślą o jednolitym brandingu stacji ładowania
Wodoszczelność i ochrona przed zabrudzeniem dzięki zalewanym stykom
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
Jednolita kompaktowa przestrzeń montażowa
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław