Osłonka ochronna do odciążki zgodnie z DIN EN 60512-16-4, ochrona przeciwporażeniowa zgodnie z EN 50274-VDE 660 do podłączenia z tyłu gniazda ładowania infrastruktury typu AC 2
EV-T2M3SO-CAP
-
Osłonka
1202424
CHARX connect modular, Typ 2, Osłonka, Gen 2, Akcesoria, okrągły, jako odciążka i ochrona przeciwporażeniowa, IEC 62196-2
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
Indywidualny wygląd poprzez możliwość umieszczenia własnego logo
Skuteczna ochrona gniazda ładowania przed czynnikami atmosferycznymi i aktami wandalizmu