Przewody z jednej strony zakończone konektorem płaskim żeńskim do podłączenia w gnieździe stacji ładowania, do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV), do instalacji na stacjach ładowania pojazdów elektrycznych (EVSE)
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,7M2,5E
-
Zestaw kabli do gniazda stacji ładowania
1164361
CHARX connect modular, Typ 2, Zestaw kabli do gniazda stacji ładowania, 20 A , 480 V AC, Akcesoria, Pojedyncze żyły, długość: 0,7 m, Montaż wtykowy, z jednej strony z konektorem płaskim żeńskim, wyłącznie do podłączania do gniazd do montażu na stacji ładowania generacji 2 firmy Phoenix Contact, IEC 62196-2
Szczegóły produktu
Korzyści
Niezawodna ochrona przed przegrzaniem dzięki precyzyjnemu pomiarowi temperatury
Elastyczny montaż i łatwe serwisowanie dzięki kablom wtykowym
Na zamówienie z indywidualnym logo - z myślą o jednolitym brandingu stacji ładowania
Wodoszczelność i ochrona przed zabrudzeniem dzięki zalewanym stykom
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
Jednolita kompaktowa przestrzeń montażowa