EV-T2M3SOW-3AC32A-0,3M6,0E - Zestaw kabli do gniazda stacji ładowania
1164362

CHARX connect modular, Typ 2, Zestaw kabli do gniazda stacji ładowania, 32 A , 480 V AC, Gen 2, Akcesoria, Pojedyncze żyły, długość: 0,3 m, Montaż wtykowy, z jednej strony z konektorem płaskim żeńskim, wyłącznie do podłączania do gniazd do montażu na stacji ładowania generacji 2 firmy Phoenix Contact, IEC 62196-2

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Niezawodna ochrona przed przegrzaniem dzięki precyzyjnemu pomiarowi temperatury
Elastyczny montaż i łatwe serwisowanie dzięki kablom wtykowym
Na zamówienie z indywidualnym logo - z myślą o jednolitym brandingu stacji ładowania
Wodoszczelność i ochrona przed zabrudzeniem dzięki zalewanym stykom
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
Jednolita kompaktowa przestrzeń montażowa