STU 10/ 4X2,5 - Zbiorcze złącze potencjałów
3033139

Zbiorcze złącze potencjałów, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 55 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 10 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 16 mm2, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Hybrydowe zaciski sprężynowe STU 10/ 4x2,5 to ergonomiczny rozdzielacz potencjałów, rozdzielający zasilanie z przewodu 10 mm² na cztery przyłącza 2,5 mm²
Zasilanie odbywa się poprzez zacisk śrubowy 10-mm²
Rozprowadzanie wewnątrz instalacji następuje przez cztery zaciski sprężynowe o przekroju nominalnym 2,5mm²
Podwójny szyb na mostki umożliwia wykonanie dalszych odgałęzień
Przelotowe mostkowanie do złączy standardowych z typoszeregu zacisków sprężynowych ST