HC-DD72-I-CT-M - Wkładka stykowa
1584075

Wkładka stykowa, liczba biegunów: 72+PE, rozmiar: B16, liczba przyłączy na biegun: 1, Pin, Przyłącze zaciskane, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, zastosowanie: Sygnał

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Możliwość zastosowania w pojazdach szynowych, spełnia normę DIN EN 45545-2 z wymogami R22, R23 i R24 na poziomach zagrożenia HL1, HL2 i HL3.
Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373