Śruba - HC-B-PES
1604997

Śruba PE, do wkładek stykowych HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64


Szczegóły produktu




Informacje ogólne Śruba PE, do wkładek stykowych HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64, M 4

Konstrukcja Śruba PE,
Typ produktu Materiały montażowe

Materiał stal, ocynkowana

Numer artykułu 1604997
Jednostka opakowania 10 Szt.
Minimalne zamówienie 10 Szt.
Klucz sprzedaży BF7ABZ
Klucz produktu BF7ABZ
Strona katalogu Strona 662 (C-2-2019)
GTIN 4017918893354
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 2,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 2 g
Numer taryfy celnej 73181552
Kraj pochodzenia CN


ECLASS

ECLASS-9.0 23110190
ECLASS-10.0.1 23110190
ECLASS-11.0 23110190

ETIM

ETIM 8.0 EC003861

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31161500

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych