CK1,6-ED-1,50ST AU - Styk zaciskany
1674875

Styk zaciskany, seria: HC-M-12, Pin, toczone, średnica styków: 1,6 mm, prąd obliczeniowy: 10 A, przekrój przyłącza: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16...16 , materiał styku: Stop miedzi

Szczegóły produktu