Obejma odciążająca naciąg - HC-B-ZG
1685327

Obejmy odciążenia naciągu, do wkładek stykowych serii: B-, BB-, D 40, D 64, DD i HV, proste odejście kabla


Szczegóły produktu




Typ produktu Materiały montażowe

Rysunek wymiarowy
Zakresy mocowania obejm. odciążenia naciągu 9,00 mm ... 19,00 mm

Materiał stal, ocynkowana

Budowa kabla
Zewnętrzna średnica przewodu 9 mm ... 19 mm

Informacja montażowa Pasuje do HC-DD.../ HC-B.../ HC-BB.../ HC-BBB.../ HC-D40.../ HC-D64...

Numer artykułu 1685327
Jednostka opakowania 10 Szt.
Minimalne zamówienie 10 Szt.
Klucz sprzedaży BF7ABZ
Klucz produktu BF7ABZ
Strona katalogu Strona 662 (C-2-2019)
GTIN 4017918197001
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 14,76 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 13,57 g
Numer taryfy celnej 73269098
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440192
ECLASS-10.0.1 27440192
ECLASS-11.0 27440192

ETIM

ETIM 8.0 EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych