do oprawek styków HC-M-12, HC-M-17, HC-M-03/04, HC-M-EMV, HC-D, HC-DD, HC-Q i VC-D
Instrukcja montażu
Uwaga dotycząca technologii połączeń zaciskanych:
Wyłącznie do żył giętkich. Podane przekroje przewodów odnoszą się do przekroju znamionowego użytego przewodu.
Przestrzeń przyłączeniowa technologii zagniatania zaprojektowana jest do przewodów o cienkich drutach zgodnie z VDE 0295, 5 klasa. Przewody o innej budowie (np. przewody klasy 1,2 i 6 lub AWG) należy sprawdzić przed użyciem.
Typ produktu
Styk zaciskany
Seria
HC-M-12
HC-M-EMV
HC-D
HC-DD
VC-D
HC-M-03/04
HC-M-17
HC-K
HC-Q
HC-COM
HC-M-42
Wykonanie styku
toczone
Technika przyłączeniowa
Sposób połączenia styku
Pin
Dane mechaniczne
Liczba cykli wtykania
≥ 500
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca)
-40 °C ... 125 °C
Numer artykułu
1266272
Jednostka opakowania
100 Szt.
Minimalne zamówienie
100 Szt.
Klucz sprzedaży
AF7AIA
Klucz produktu
AF7AIA
GTIN
4063151381202
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
22,22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
22,22 g
Kraj pochodzenia
Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką.
ECLASS
ECLASS-13.0
27440204
ECLASS-15.0
27440204
ETIM
ETIM 9.0
EC000796
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)