Kołek kodujący do kodowania maks. 16 złączek wtykowych
Szczegóły produktu
Typ produktu
Element kodujący
Informacja montażu
Brak możliwości zastosowania w systemie modułowym. Kodujące wtyki męskie i żeńskie przeznaczone są do stosowania we wkładkach stykowych serii HC-D... i HC-DD... .
Materiał
Stal, ocynkowana
Rysunek wymiarowy
Szerokość
4 mm
Wysokość
4 mm
Długość
25 mm
Uwaga dotycząca eksploatacji
W dużym stopniu zapobiega też ukośnemu wtykaniu złączy; zalecany do wkładek stykowych serii HC-D... i HC-DD...
Numer artykułu
1676857
Jednostka opakowania
10 Szt.
Minimalne zamówienie
10 Szt.
Klucz sprzedaży
AF7ABZ
Klucz produktu
AF7ABZ
GTIN
4017918129477
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
1,9 g
Numer taryfy celnej
73181558
Kraj pochodzenia
CN
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)