Złącza przemysłowe
HC-CBU - Element kodujący
HC-CBU
-
Element kodujący
1676860
Tuleja kodujaca do kodowanie maks. 16 złączek wtykowych
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Element kodujący
Montaż
Informacja montażu
Nie dają się używać w systemie modularnym.
Dane materiału
Materiał
Stal, ocynkowana
Wskazówki
Uwaga dotycząca eksploatacji
W dużym stopniu zapobiega też ukośnemu wtykaniu złączy; zalecany do wkładek stykowych serii HC-D... i HC-DD...
Dane handlowe
Numer artykułu
1676860
Jednostka opakowania
10 Szt.
Minimalne zamówienie
10 Szt.
Klucz sprzedaży
AF7ABZ
Klucz produktu
AF7ABZ
GTIN
4017918129484
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
2,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
2,864 g
Numer taryfy celnej
73181900
Kraj pochodzenia
CN
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Dopuszczenia
EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
EF3.1 Zmiana klimatu
CO2e kg
0,216 kg CO2e
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Akcesoria
HC-CST
-
Element kodujący
1676857
Często wyszukiwane
Modułowe wkładki stykowe
Płyty adapterowe
Modułowe wkładki stykowe Push-in
Styki zaciskane
Pomoc dot. produktu