Złącza typu przewód-płytka do konfekcjonowania

Złącza typu przewód-płytka zoptymalizowane do konfekcjonowania kabli

Złącza typu przewód-płytka do konfekcjonowania kabli z przyłączem Push-in i˽zaciskanym obejmuje wtyki i gniazda do podłączania w poziomie lub pionie oraz przepusty kablowe. Styki zaciskane są dostępne dla przewodów od AWG: 28 ... 14. W rastrze 2,5 mm, 3,81 mm i 5,08 mm, wtyki z asortymentu CONNEXIS serii D21, D31 i D32 nadają się do wielu różnych instalacji sygnałowych i niskiego napięcia.

Go to Product Detail Page for item 1378334
DD21H 0,85/ 6-H-2,5-X - Gniazdo do PCB
DD21H 0,85/ 6-H-2,5-X - Gniazdo do PCB
1378334

Gniazdo do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 5 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 6, rodzina produktów: DD21H 0,85/..-H, raster: 2,5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,4 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: CONNEXIS DD, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Występ zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Go to Product Detail Page for item 1376524
D32PC 2,2/ 4-5,08-X - Złącze do PCB
D32PC 2,2/ 4-5,08-X - Złącze do PCB
1376524

Złącze do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, rodzina produktów: D32PC 2,2/.., raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: CONNEXIS D, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Go to Product Detail Page for item 1378151
DD21PC 0,85/10-2,5-Y - Złącze do PCB
DD21PC 0,85/10-2,5-Y - Złącze do PCB
1378151

Złącze do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 5 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 10, rodzina produktów: DD21PC 0,85/.., raster: 2,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: CONNEXIS DD, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Go to Product Detail Page for item 1378275
DD32H 2,2/ 6-V-5,08-XX - Gniazdo do PCB
DD32H 2,2/ 6-V-5,08-XX - Gniazdo do PCB
1378275

Gniazdo do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 6, rodzina produktów: DD32H 2,2/..-V, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, system wtyków: CONNEXIS DD, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Występ zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Go to Product Detail Page for item 1378127
DD21H 0,85/ 8-V-2,5-Y - Gniazdo do PCB
DD21H 0,85/ 8-V-2,5-Y - Gniazdo do PCB
1378127

Gniazdo do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 5 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 8, rodzina produktów: DD21H 0,85/..-V, raster: 2,5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,4 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: CONNEXIS DD, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Występ zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Go to Product Detail Page for item 1378309
DD32H 2,2/10-V-5,08-YY - Gniazdo do PCB
DD32H 2,2/10-V-5,08-YY - Gniazdo do PCB
1378309

Gniazdo do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 10, rodzina produktów: DD32H 2,2/..-V, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, system wtyków: CONNEXIS DD, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Występ zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Go to Product Detail Page for item 1341089
D31PC 2,2/10-3,81-Y - Złącze do PCB
D31PC 2,2/10-3,81-Y - Złącze do PCB
1341089

Złącze do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 10, rodzina produktów: D31PC 2,2/.., raster: 3,81 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: CONNEXIS D, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Go to Product Detail Page for item 1341130
D31H 2,2/ 6-V-3,81-Y - Gniazdo do PCB
D31H 2,2/ 6-V-3,81-Y - Gniazdo do PCB
1341130

Gniazdo do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 6, rodzina produktów: D31H 2,2/..-V, raster: 3,81 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: CONNEXIS D, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Występ zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Go to Product Detail Page for item 1341121
DD31H 2,2/10-H-3,81-Y - Gniazdo do PCB
DD31H 2,2/10-H-3,81-Y - Gniazdo do PCB
1341121

Gniazdo do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 10, rodzina produktów: DD31H 2,2/..-H, raster: 3,81 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: CONNEXIS DD, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Występ zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Korzyści

  • Szybki i bezpieczny montaż dzięki indywidualnemu nadrukowi cyfr, liter i znaków
  • Bezbłędne podłączanie dzięki wariantom z trwale zintegrowanym kodowaniem
  • Wsparcie projektowe przy konstruowaniu urządzeń dzięki danym M-CAD-/E-CAD i wysyłce próbek
  • Oszczędność czasu dzięki przyłączu Push-in niewymagającemu użycia narzędzi
  • Prosta, szybka produkcja dzięki konfekcjonowanym wtykom

Przegląd złączy CONNEXIS typu przewód-płytka


Porównanie danych technicznych

Porównaj dane produktów, aby wybrać odpowiednią serię do swojej aplikacji.

D21
D31 | DD31PS
D32
D21

D31 | DD31PS

D32

Technika przyłączeniowa Przyłącze zaciskane Przyłącze zaciskane (D31) | Przyłącze Push-in (DD31PS) Przyłącze zaciskane
Liczba biegunów 6 ... 20 2 ... 20 (D31) | 4 ... 20 (DD31PS) 2 ... 20
Raster 2,50 mm 3,81 mm 5,08 mm
Prąd 5 A 8 A 8 A
Napięcie (III/2) 160 V 160 V 320 V
Do listy produktów Do listy produktów Do listy produktów

Przegląd produktów

Interaktywna mapa: Przegląd złączy CONNEXIS typu przewód-płytka
Złącza do PCB z przyłączem zaciskanym
Złącza do PCB z przyłączem zaciskanym są zoptymalizowane do produkcji automatycznej.
Złącza do PCB z przyłączem zaciskanym
Realizacja połączeń kabel-kabel
Za pomocą tej wersji CONNEXIS możesz realizować połączenia przewód-przewód.
Realizacja połączeń kabel-kabel
Gniazda o różnych konstrukcjach
Gniazda o konstrukcji poziomej i pionowej pozwalają na sprawne zaprojektowanie płytki drukowanej.
Gniazda o różnych konstrukcjach
Realizacja przepustów kablowych
Dla optymalnego połączenia przez ścianę obudowy seria CONNEXIS zawiera również przepusty kablowe.
Realizacja przepustów kablowych
Złącza do PCB w konstrukcji jedno- i dwurzędowej
Jednorzędowa lub dwurzędowa konstrukcja umożliwia producentom urządzeń wydajną i kompaktową realizację połączeń.
Złącza do PCB w konstrukcji jedno- i dwurzędowej
Technika połączeń Push-in
Bez narzędziowe i oszczędzające czas połączenie wciskane znacznie ułatwia instalację.
Technika połączeń Push-in

Główne cechy złączy typu przewód-płytka

Złącza typu przewód-płytka serii D21 z przyłączem zaciskanym
Złącza typu przewód-płytka serii D31 z przyłączem zaciskanym
  Złącza typu przewód-płytka serii DD31PS z przyłączem Push-in
Złącza typu przewód-płytka serii D32 z przyłączem zaciskanym
Złącza typu przewód-płytka serii D21 z przyłączem zaciskanym

Seria D21 nadaje się do różnych zastosowań dzięki różnym konstrukcjom i wariantom, np. połączenie kabel-kabel i przepusty kablowe do różnych zastosowań. Złącza typu przewód-płytka są dostępne w wersjach dwurzędowych z 6 do 20 pinami w rastrze 2,50 mm.

Do listy produktów
Złącza typu przewód-płytka serii D31 z przyłączem zaciskanym

Seria D31 nadaje się do różnych zastosowań dzięki różnym konstrukcjom i wariantom, np. połączenie kabel-kabel i przepusty kablowe. Złącza typu przewód-płytka są dostępne w wersji jednorzędowej lub dwurzędowej o liczbie pinów od 2 do 20 z przyłączem zaciskanym.

Do listy produktów
  Złącza typu przewód-płytka serii DD31PS z przyłączem Push-in

Seria DD31PS nadaje się do różnych zastosowań dzięki różnym konstrukcjom i wariantom, np. połączenie kabel-kabel i przepusty kablowe do licznych zastosowań. Złącza typu przewód-płytka z przyłączem Push-in są dostępne w wersji dwurzędowej z liczbą pinów od 4 do 20 w rastrze 3,81 mm.

Do listy produktów
Złącza typu przewód-płytka serii D32 z przyłączem zaciskanym

Seria D32 nadaje się do różnych zastosowań dzięki różnym konstrukcjom i wariantom, np. połączenie kabel-kabel i przepusty kablowe do różnych zastosowań. Złącza typu przewód-płytka są dostępne w wersji jednorzędowej lub dwurzędowej z 2 do 20 pinami w rastrze 5,08 mm.

Do listy produktów

Złącza typu przewód-płytka z techniką połączeń Push-in


Złącza typu przewód-płytka serii z przyłączem Push-in

Rekordowo krótki czas dzięki zmianie technologii CONNEXIS teraz również z przyłączem Push-in

Nowe złącza typu przewód-płytka CONNEXIS z techniką połączeń Push-in upraszczają i przyspieszają oprzewodowanie w miejscu instalacji oraz w fabryce. Różne rastry i konstrukcje umożliwiają różnorodne zastosowania w robotyce, technice dźwigowej czy zarządzaniu akumulatorami.

CONNEXIS z przyłączem Push-in okiem eksperta

Dowiedz się w wywiadzie ze specjalistą ds. produktów André Gorellem, dlaczego złącza do PCB zoptymalizowane do konfekcjonowania kabli zostały teraz poszerzone o przyłącze Push-in. I do jakich zastosowań idealnie nadaje się portfolio CONNEXIS z przyłączem Push-in.

Szczegółowe zalety serii złączy Push-in

Montaż bez użycia narzędzi złączy typu przewód-płytka z przyłączem Push-in
Bezbłędne podłączanie złączy typu przewód-płytka z przyłączem Push-in
Bezproblemowa kompatybilność ze złączami typu przewód-płytka z przyłączem Push-in
Szybszy i bezpieczniejszy montaż złączy typu przewód-płytka z przyłączem Push-in
Wsparcie projektowe dla złączy typu przewód-płytka z przyłączem Push-in
Montaż bez użycia narzędzi złączy typu przewód-płytka z przyłączem Push-in

Technika połączeń Push-in umożliwia elastyczne okablowanie w terenie i w fabryce w przypadku komponentów niekonfekcjonowanych. Dzięki bezpośredniemu podłączaniu bez użycia narzędzi przyłącze Push-in znacznie ułatwia oprzewodowanie i jest doskonałym uzupełnieniem złączy PCB z przyłączem zaciskowym. Przyciski są oznaczone kolorami, co ułatwia obsługę.

Bezbłędne podłączanie złączy typu przewód-płytka z przyłączem Push-in

Aby wyeliminować ryzyko nieprawidłowego podłączenia, firma Phoenix Contact oferuje kodowane wtyki i gniazda. Kodowanie odbywa się poprzez zintegrowany kontur mechaniczny wewnątrz lub na obudowie z tworzywa sztucznego. Do wyboru są trzy rodzaje kodowania: oprócz wariantu X i Y dostępny jest również wariant Z do bardziej złożonych zastosowań. W przypadku złączek dwurzędowych te trzy opcje można również łączyć na wiele sposobów.

Bezproblemowa kompatybilność ze złączami typu przewód-płytka z przyłączem Push-in

Kompatybilność tam, gdzie jest to szczególnie ważne: w przypadku prostych napraw, przy tworzeniu prototypów, w produkcji małych serii lub na końcowych metrach instalacji systemów okablowanych fabrycznie. Dodatkowa elastyczność złączy w standardowej obudowie skraca czas przestojów i przyspiesza procesy projektowania oraz fazy uruchomienia.

Szybszy i bezpieczniejszy montaż złączy typu przewód-płytka z przyłączem Push-in

Dobra widoczność podczas produkcji lub montażu dzięki jednoznacznym oznaczeniom optycznym na wtyku: skorzystaj z różnorodnych możliwości indywidualnego nadruku artykułów standardowych metodą tampondruku. Do wyboru są różne cyfry, litery i znaki.

Wsparcie projektowe dla złączy typu przewód-płytka z przyłączem Push-in

Możesz liczyć na naszą pomoc: dostarczymy szczegółowe dane techniczne oraz modele CAD i E-CAD do projektu urządzeń. Kolejne ułatwienie w codziennej pracy: oferujemy wysyłkę próbek, które otrzymasz bezpośrednio w ciągu kilku dni od zamówienia.

Złącza typu przewód-płytka z techniką przyłączeniową zaciskową


Samochód wyścigowy z napisem CONNEXIS jako symbol złączek do PCB serii CONNEXIS

Kiedy liczy się przede wszystkim szybkość i precyzja CONNEXIS z przyłączem zaciskanym

Zaciskane złącza do PCB do konfekcjonowania kabli ułatwiają i przyspieszają zautomatyzowaną produkcję. Nowa seria produktów CONNEXIS została stworzona specjalnie dla wymagań konfekcjonowania kabli. Dzięki połączeniom zaciskanym seria ta jest szczególnie odpowiednia do zautomatyzowanej produkcji.

CONNEXIS z przyłączem zaciskanym okiem eksperta

W wywiadzie z menedżerem produktu André Gorellem dowiesz się, dlaczego zaciskane złącza do PCB ułatwiają zautomatyzowaną produkcję i do jakich zastosowań są idealne.

Szczegółowe zalety serii złączy z przyłączem zaciskanym

Złącze typu przewód-płytka serii CONNEXIS z nadrukiem
Złącza typu przewód-płytka serii CONNEXIS z wbudowanym kodowaniem
Złącza do PCB serii CONNEXIS
Złącza typu przewód-płytka serii CONNEXIS
Złącza typu przewód-płytka do konfekcjonowania z cynowanymi lub pozłacanymi stykami
Złącza typu przewód-płytka są wykonane z bezhalogenowego tworzywa sztucznego
Złącze typu przewód-płytka serii CONNEXIS z nadrukiem

Dobra widoczność podczas produkcji lub montażu dzięki jednoznacznym oznaczeniom optycznym na wtyku: skorzystaj z różnorodnych możliwości indywidualnego nadruku artykułów standardowych metodą tampondruku. Do wyboru są różne cyfry, litery i znaki.

Złącza typu przewód-płytka serii CONNEXIS z wbudowanym kodowaniem

Aby wyeliminować ryzyko nieprawidłowego podłączenia, firma Phoenix Contact oferuje kodowane wtyki i gniazda. Kodowanie odbywa się poprzez zintegrowany kontur mechaniczny wewnątrz lub na obudowie z tworzywa sztucznego. Do wyboru są trzy kodowania. Oprócz wariantu X i Y dostępny jest również wariant Z do bardziej złożonych zastosowań. W przypadku złączek dwurzędowych te trzy opcje można również łączyć na wiele sposobów.

Złącza do PCB serii CONNEXIS

Szybki sposób na indywidualne rozwiązanie: poza szerokim wyborem produktów standardowych oferujemy wysoką różnorodność dzięki wersjom indywidualnym. Połącz kabel, gniazdo i wtyk zgodnie ze swoimi potrzebami, aby zaoszczędzić czas własnej produkcji. Dodatkowo dzięki konfekcjonowanemu systemowi złączek unikasz ryzyka nieprawidłowego podłączenia podczas montażu.

Złącza typu przewód-płytka serii CONNEXIS

Możesz liczyć na naszą pomoc: dostarczymy szczegółowe dane techniczne oraz modele CAD i E-CAD do projektu urządzeń. Kolejny atut w codziennej pracy: wysyłka bezpłatnych próbek produktów w ciągu kilku dni.

Do wysyłki próbek
Złącza typu przewód-płytka do konfekcjonowania z cynowanymi lub pozłacanymi stykami

Zawsze właściwy wybór: Ty decydujesz, który materiał jest odpowiedni do Twojego zastosowania. Dlatego Phoenix Contact oferuje styki zaciskane z powierzchnią cynowaną, jak i pozłacaną. Oba warianty powierzchni cechuje wieloletnia stabilna jakość transmisji. Do rozpoczęcia produkcji dostępny jest system do cynowania powierzchni. W ciągu roku zostanie on uzupełniony o funkcję złocenia.

Złącza typu przewód-płytka są wykonane z bezhalogenowego tworzywa sztucznego

W budownictwie, zwłaszcza w instalacjach elektrycznych, widać już wyraźnie konieczność i znaczenie tworzyw bezhalogenowych.Phoenix Contact już na etapie wyboru materiału widzi konieczność ochrony ludzi i środowiska, aby w ten sposób w istotny sposób przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa.

Dwóch pracowników ogląda nawigator produktów na tablecie, powyżej wyświetlone różne produkty

Nawigator produktów Poznaj naszą szeroką ofertę produktów

Tutaj znajdziesz szybko przydatne informacje na temat terminali przyłączeniowych do PCB, złączy i obudów do elektroniki do przyłączania urządzeń. Pomoże Ci w tym nawigator produktów, w którym cała oferta jest podzielona na poszczególne grupy produktów.

Konfekcjonowany wtyk serii CONNEXIS

Stwórz z nami swój indywidualny, konfekcjonowany wtyk

Poza naszym szerokim asortymentem oferujemy różnorodne rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb. Połącz kabel, gniazdo i wtyk zgodnie ze swoimi potrzebami, aby zaoszczędzić cenny czas na własnej produkcji.

E-paper
Przegląd produktów CONNEXIS

W tym e-papierze dowiesz się, dlaczego złącza z portfolio CONNEXIS idealnie nadają się do zautomatyzowanych procesów produkcyjnych. Zapoznaj się z wszechstronnością tych specjalnych złączy typu przewód-płytka.

Otwórz e-paper
Zautomatyzowana produkcja z użyciem robotów przemysłowych