Seria D21 nadaje się do różnych zastosowań dzięki różnym konstrukcjom i wariantom, np. połączenie kabel-kabel i przepusty kablowe do różnych zastosowań. Złącza typu przewód-płytka są dostępne w wersjach dwurzędowych z 6 do 20 pinami w rastrze 2,50 mm.
Gniazdo do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 2, rodzina produktów: D32H 2,2/..-V, raster: 5,08 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: CONNEXIS D, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Występ zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton