Dzięki szerokiemu asortymentowi złączy do transmisji danych możesz dobrać odpowiednie połączenie. To naprawdę proste, bowiem Phoenix Contact oferuje kompleksowo wszystkie interfejsy urządzeń. Dzięki dużej różnorodności konstrukcji, rodzajów kodowania i przyporządkowania pinów znajdziesz w naszej ofercie kompleksowe rozwiązanie do okablowania miedzianego i światłowodowego.
Złącza okrągłe i złącza do transmisji danych do PCB
Złącza okrągłe i złącza do transmisji danych do płytek drukowanych oferują doskonałe rozwiązania do zastosowań przemysłowych i do łączenia inteligentnych urządzeń w sieci. Okrągłe złącza M8 i M12, a także złącza RJ45, D-SUB, HDMI, koncentryczne, światłowodowe lub złącza do transmisji danych SPE umożliwiają nowoczesne przesyłanie danych. Nasze portfolio obejmuje warianty do automatycznego lutowania na fali, metodą SMT lub metodą Through Hole Reflow, a także wszystkie popularne kodowania, powierzchnie współpracujące i stopnie ochrony.
Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 5-bieg., Gniazdo, kątowe, M12, A-kodowanie, Lutowanie na fali
Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 5-bieg., Gniazdo, kątowe, M12, A-kodowanie, Lutowanie na fali
Korzyści
- Optymalne rozwiązania do PCB dzięki złączom okrągłym M8 i M12 po stronie urządzenia oraz złączom do transmisji danych od RJ45 przez USB, Ethernet jednoparowy i D-SUB po złącza koncentryczne i światłowodowe
- Wysoka elastyczność dzięki wersjom ekranowanym i nieekranowanym, wyprowadzeniom parzystym i nieparzystym, różnym typom sygnału i wszystkim popularnym stopniom ochrony
- Szybkie podłączenie dzięki innowacyjnym rozwiązaniom połączeniowym dla urządzeń we wszystkich standardowych stopniach ochrony i kodowaniach
- Wersje do zautomatyzowanego lutowania
Nowe produkty
Najważniejsze cechy
Oferujemy złącza do PCB do Twojej aplikacji. Asortyment produktów charakteryzuje się niezwykłą różnorodnością.
Złącza okrągłe i złącza do transmisji danych do PCB | |
---|---|
Kodowanie | Dla wszystkich popularnych sieci (A, B, D, K, L, M, S, T, X, Y) |
Liczba pinów | 2 do 12 |
Przody wtyku | 3+PE, 4+PE, 5+PE, RJ45, SPE, SPE M8 |
Stopnie ochrony | IP20 do IP69K |
Szybkość transmisji | 1 do 10 Gb/s |
Typy czujników | Uniwersalny, Ethernet, PROFINET, Ethernet jednoparowy |
Dlatego jesteśmy właściwym partnerem
Liczba połączeń między maszynami, elementami maszyn i użytkownikami jest coraz większa. Oznacza to wzrost ilości przesyłanych danych przy niezmienionej ilości dostępnego miejsca. Dzięki profesjonalnemu doradztwu ekspertów Phoenix Contact w dziedzinie komunikacji i transmisji danych znajdziesz odpowiednie rozwiązanie interfejsu urządzenia do swojej aplikacji.
Możesz liczyć na nasze wsparcie w procesie projektowania swojego urządzenia. Oferujemy np. szybką konfigurację wstępną i dane 2D/3D do oprogramowania CAD. Nasze wsparcie obejmuje również wysyłkę bezpłatnych próbek oraz niezawodną logistykę z globalną dostępnością produktów dzięki zamówieniom online.
Wysokiej klasy złącza firmy Phoenix Contact zapewniają niezawodną komunikację między urządzeniami przez długie lata. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w dziedzinie techniki przyłączeniowej oferujmy innowacyjne rozwiązania i wieloletnią dostępność produktów. Badania laboratoryjne wykraczające poza wymagania norm oraz międzynarodowe dopuszczenia potwierdzają jakość naszych produktów.
Technologie
Dowiedz się więcej o technologii Ethernetu jednoparowego, kluczu do kompleksowej transmisji danych i zasilania z czujnika do chmury.
Korzystaj z niezawodnej transmisji danych dzięki sprawdzonej, opartej na miedzi technologii.
Optyczna transmisja danych światłowodami umożliwia osiągnięcie szybkości do 40 Gb/s na odległość wielu kilometrów.
5G, OPC UA, LoRaWAN, IEC 60870-5-104: nowoczesne technologie przesyłania danych dla bezpiecznej komunikacji.
Od przyłącza Push-in, poprzez przyłącze wieloprzewodowe, po sprawdzone połączenie śrubowe: poznaj różnorodność technologii przyłączeniowych.
Efektywny i bezpieczny montaż PCB: nasza technika przyłączania urządzeń nadaje się do produkcji ręcznej, półautomatycznej i automatycznej.