Złącze okrągłe i złącze do transmisji danych na płytce drukowanej

Złącza okrągłe i złącza do transmisji danych do PCB

Złącza okrągłe i złącza do transmisji danych do płytek drukowanych oferują doskonałe rozwiązania do zastosowań przemysłowych i do łączenia inteligentnych urządzeń w sieci. Okrągłe złącza M8 i M12, a także złącza RJ45, D-SUB, HDMI, koncentryczne, światłowodowe lub złącza do transmisji danych SPE umożliwiają nowoczesne przesyłanie danych. Nasze portfolio obejmuje warianty do automatycznego lutowania na fali, metodą SMT lub metodą Through Hole Reflow, a także wszystkie popularne kodowania, powierzchnie współpracujące i stopnie ochrony.

Go to Product Detail Page for item 1407503
SACC-DSI-FSY-8CON-M16-L180 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
SACC-DSI-FSY-8CON-M16-L180 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1407503

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) (100 Mbit/s), 8-bieg., Gniazdo, proste, M12-SPEEDCON, Y-kodowanie, Lutowanie na fali, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Korzyści

  • Optymalne rozwiązania do PCB dzięki złączom okrągłym M8 i M12 po stronie urządzenia oraz złączom do transmisji danych od RJ45 przez USB, Ethernet jednoparowy i D-SUB po złącza koncentryczne i światłowodowe
  • Wysoka elastyczność dzięki wersjom ekranowanym i nieekranowanym, wyprowadzeniom parzystym i nieparzystym, różnym typom sygnału i wszystkim popularnym stopniom ochrony
  • Szybkie podłączenie dzięki innowacyjnym rozwiązaniom połączeniowym dla urządzeń we wszystkich standardowych stopniach ochrony i kodowaniach
  • Wersje do zautomatyzowanego lutowania
Bezpłatne próbki
Przetestuj nasze złącza do PCB

Chcesz zobaczyć i przetestować złącza okrągłe i złącza do transmisji danych do PCB?– Zamów bezpłatny zestaw próbek bezpośrednio do swojej firmy. Oferujemy kompetentne wsparcie i doradztwo w sprawie użycia produktów w Twojej aplikacji. Poznaj zalety rozwiązań Phoenix Contact.

Zamów teraz próbki
Złącza okrągłe i złącza do transmisji danych do PCB

Nowe produkty

Gniazda kątowe M12 do THR
Gniazda M12 do lutowania
Filtrowane złącza RJ45 do PCB

Gniazdo kątowe M12 do THR

Zwiększa wydajność produkcji

Złącze kątowe 90° w standardzie M12 zostało zaprojektowane z myślą o zautomatyzowanej produkcji i umożliwia wydajne procesy montażowe. Dzięki konstrukcji kątowej nowe złącze można ustawić elastycznie na płytce drukowanej, a zatem może być używane również w warunkach ograniczonej przestrzeni.

Najważniejsze cechy

  • Kątowa konstrukcja
  • Do lutowania rozpływowego (THR)
  • Napięcie do 250 V
  • Prądy do 4 A
  • Dostępne rodzaje kodowania A i D
  • 4-, 5- i 8-pinowe
  • Wersja nieekranowana
  • Odwrócony przód wtyku

Korzyści

  • Nadaje się do pick-and-place: zautomatyzowany montaż na płytce drukowanej pomaga zwiększyć wydajność produkcji
  • Zoptymalizowana konstrukcja: przesunięty środek ciężkości, dzięki czemu „bez użycia siły” stoi na płytce drukowanej bez zaczepów
  • Elastyczność: łatwy montaż i wyrównywanie na płytce drukowanej nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni
  • Modułowowość: kompatybilne z dostępnymi obudowami THR

Gniazda M12 do lutowania

Przyszłościowa aplikacja

Bezołowiowe złącza M12 do lutowania na fali są zgodne z dyrektywą RoHS II bez wyłączenia 6c. Dzięki uniwersalnej kompatybilności wstecznej złącza można bezproblemowo zintegrować z istniejącą płytką drukowaną.

Najważniejsze cechy

  • Napięcie do 250 V
  • Prądy do 4 A
  • Dostępne rodzaje kodowania A, B i D
  • 4- i 5-pinowe
  • Konstrukcja prosta lub kątowa

Korzyści

  • Popularne układy pinów i kodowanie do transmisji sygnałów i danych z jednolitą konstrukcją projektowania
  • Prosty montaż PCB: dwuczęściowe złącza do lutowania na fali
  • Bezpieczny montaż: zaczepy zatrzaskowe zapewniają mocowanie na płytce drukowanej
  • Zrównoważony rozwój i przyszłościowość: nie zawiera ołowiu zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c
  • Dostępność na całym świecie za pośrednictwem globalnych kanałów dystrybucji

Filtrowane złącza RJ45 do PCB

Nadają się do lutowania na fali THT i lutowania metodą Through Hole Reflow

Nowe złącza RJ45 do PCB ze zintegrowanym transformatorem nadają się do lutowania na fali (THT) i lutowania rozpływowego (THR). Rozszerzają one istniejące portfolio o filtrowane warianty RJ45 w wersji przemysłowej do zastosowań do 1 Gb/s.

Najważniejsze cechy

  • Złącza singleport do PCB 90° i 180°
  • Do lutowania na fali (THT) i lutowania rozpływowego (THR)
  • Opcjonalnie z diodą LED i sprężyną ekranującą
  • Warianty filtrowania dla wszystkich popularnych aplikacji Ethernet
  • Prędkość przesyłu danych do 1 Gb/s
  • Wytrzymała konstrukcja przemysłowa

Korzyści

  • Uproszczony proces projektowania sieci Ethernet dzięki zintegrowanemu filtrowaniu
  • Zmniejszenie złożoności PCB i minimalizacja ryzyka EMC
  • Zautomatyzowana obróbka dzięki możliwości lutowania rozpływowego
  • Optymalna wersja do każdej aplikacji dzięki dużej różnorodności produktów
  • Do wymagających obszarów zastosowań dzięki wersji przemysłowej

Najważniejsze cechy

Oferujemy złącza do PCB do Twojej aplikacji. Asortyment produktów charakteryzuje się niezwykłą różnorodnością.

Złącza okrągłe i złącza do transmisji danych do PCB

Kodowanie Dla wszystkich popularnych sieci (A, B, D, K, L, M, S, T, X, Y)
Liczba pinów 2 do 12
Przody wtyku 3+PE, 4+PE, 5+PE, RJ45, SPE, SPE M8
Stopnie ochrony IP20 do IP69K
Szybkość transmisji 1 do 10 Gb/s
Typy czujników Uniwersalny, Ethernet, PROFINET, Ethernet jednoparowy

Idealne rozwiązanie do licznych zastosowań Nasze złącza do PCB różne możliwości podłączenia do wielu zastosowań. Zaliczają się do nich np.:

Sterownik ze złączem HDMI i USB
Sterowniki: Łatwe uruchamianie dzięki interfejsom USB i HDMI
Routery 5G
Routery 5G
Złącza okrągłe do urządzeń elektroniki przemysłowej
Złącza okrągłe do urządzeń elektroniki przemysłowej
Falownik z interfejsami danych
Falowniki: przemysłowa transmisja danych za pomocą RJ45 INDUSTRIAL

Dlatego jesteśmy właściwym partnerem

Chmura tagów z interfejsami do transmisji danych
Pracownik doradza klientowi przy wyborze złączy
Klient podczas projektowania złącza
Pracownik w laboratorium sprawdza złącza do transmisji danych
Chmura tagów z interfejsami do transmisji danych

Dzięki szerokiemu asortymentowi złączy do transmisji danych możesz dobrać odpowiednie połączenie. To naprawdę proste, bowiem Phoenix Contact oferuje kompleksowo wszystkie interfejsy urządzeń. Dzięki dużej różnorodności konstrukcji, rodzajów kodowania i przyporządkowania pinów znajdziesz w naszej ofercie kompleksowe rozwiązanie do okablowania miedzianego i światłowodowego.

Pracownik doradza klientowi przy wyborze złączy

Liczba połączeń między maszynami, elementami maszyn i użytkownikami jest coraz większa. Oznacza to wzrost ilości przesyłanych danych przy niezmienionej ilości dostępnego miejsca. Dzięki profesjonalnemu doradztwu ekspertów Phoenix Contact w dziedzinie komunikacji i transmisji danych znajdziesz odpowiednie rozwiązanie interfejsu urządzenia do swojej aplikacji.

Klient podczas projektowania złącza

Możesz liczyć na nasze wsparcie w procesie projektowania swojego urządzenia. Oferujemy np. szybką konfigurację wstępną i dane 2D/3D do oprogramowania CAD. Nasze wsparcie obejmuje również wysyłkę bezpłatnych próbek oraz niezawodną logistykę z globalną dostępnością produktów dzięki zamówieniom online.

Pracownik w laboratorium sprawdza złącza do transmisji danych

Wysokiej klasy złącza firmy Phoenix Contact zapewniają niezawodną komunikację między urządzeniami przez długie lata. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w dziedzinie techniki przyłączeniowej oferujmy innowacyjne rozwiązania i wieloletnią dostępność produktów. Badania laboratoryjne wykraczające poza wymagania norm oraz międzynarodowe dopuszczenia potwierdzają jakość naszych produktów.

Technologie

Ethernet jednoparowy, kluczowa technologia IIoT
Okablowanie miedziane do transmisji danych
Światłowody
Technologie komunikacji i transmisji danych
Technologie przyłączeniowe
Montaż PCB
Ethernet jednoparowy, kluczowa technologia IIoT

Dowiedz się więcej o technologii Ethernetu jednoparowego, kluczu do kompleksowej transmisji danych i zasilania z czujnika do chmury.

Więcej na temat technologii Ethernetu jednoparowego
Okablowanie miedziane do transmisji danych

Korzystaj z niezawodnej transmisji danych dzięki sprawdzonej, opartej na miedzi technologii.

Więcej o kablach miedzianych do transmisji danych
Światłowody

Optyczna transmisja danych światłowodami umożliwia osiągnięcie szybkości do 40 Gb/s na odległość wielu kilometrów.

Więcej na temat technologii światłowodowej
Technologie komunikacji i transmisji danych

5G, OPC UA, LoRaWAN, IEC 60870-5-104: nowoczesne technologie przesyłania danych dla bezpiecznej komunikacji.

Więcej na temat technologii komunikacji i transmisji danych
Technologie przyłączeniowe

Od przyłącza Push-in, poprzez przyłącze wieloprzewodowe, po sprawdzone połączenie śrubowe: poznaj różnorodność technologii przyłączeniowych.

Więcej na temat technologii przyłączeniowych
Montaż PCB

Efektywny i bezpieczny montaż PCB: nasza technika przyłączania urządzeń nadaje się do produkcji ręcznej, półautomatycznej i automatycznej.

Więcej na temat montażu PCB