Dzięki szerokiemu asortymentowi złączy do transmisji danych możesz dobrać odpowiednie połączenie. To naprawdę proste, bowiem Phoenix Contact oferuje kompleksowo wszystkie interfejsy urządzeń. Dzięki dużej różnorodności konstrukcji, rodzajów kodowania i przyporządkowania pinów znajdziesz w naszej ofercie kompleksowe rozwiązanie do okablowania miedzianego i światłowodowego.
Obudowa stykowa, 12-bieg., Gniazdo, proste, M12, A-kodowanie, SMD Reflow, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie