ICC20-TS1,5/4R3,5-1018 - Terminal przyłączeniowy do PCB
1380322

Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe (III/2): 150 V, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 4, rodzina produktów: ICC..-TS1,5/..R3,5, raster: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: żółty, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po prawej stronie

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Złączka umiejscowiona prostopadle do PCB zapewniający optymalną dostępność w urządzeniach montowanych na szynie nośnej
Stosowane na całym świecie popularne przyłącze śrubowe
Prosta obsługa w zaledwie kilku krokach
Stałe oprzewodowanie i zmniejszona liczba poszczególnych części
Wybór pomiędzy różnymi wymiarami rastra