FP 0,8/ 20-MV 1,15
-
Złącza nożowe SMD
1061727
Złącze nożowe SMD, prąd znamionowy: 1,7 A, napięcie probiercze: 500 V AC, liczba biegunów: 20, raster: 0,8 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: Au, sposób połączenia styku: Pin, montaż: Lutowanie SMD
Szczegóły produktu
Korzyści
Najczęściej zadawane pytania
Czy mogę osiągnąć również wyższe prądy znamionowe niż 1,7 A na styk?
Górna granica prądu znamionowego wynosi 1,7 A na styk w przypadku złącza obciążonego pełnym prądem. Jeśli na przykład zasilane są cztery bieguny, można uzyskać 3,9 A na styk (przy temperaturze otoczenia 20 °C).... Zobacz więcej
Górna granica prądu znamionowego wynosi 1,7 A na styk w przypadku złącza obciążonego pełnym prądem. Jeśli na przykład zasilane są cztery bieguny, można uzyskać 3,9 A na styk (przy temperaturze otoczenia 20 °C).
Zobacz mniejJak można sprawdzić styki lutownicze na nieekranowanym złączu typu płytka-płytka FP 0,8?
Styki lutownicze są wyprowadzone spod obudowy i mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej kontroli wzrokowej (AOI).
Czym jest ScaleX?
ScaleX jest zarejestrowaną marką technologiczną dla naszego opatentowanego systemu styków. Ten jedyny w swoim rodzaju podwójny styk zapewnia niezawodne, solidne połączenie płytek drukowanych oraz wysoką kompensację tolerancji podczas podłączania.... Zobacz więcej
ScaleX jest zarejestrowaną marką technologiczną dla naszego opatentowanego systemu styków. Ten jedyny w swoim rodzaju podwójny styk zapewnia niezawodne, solidne połączenie płytek drukowanych oraz wysoką kompensację tolerancji podczas podłączania.
Zobacz mniejCo sprawia, że złącza typu płytka-płytka z serii FP 0,8 są tak wyjątkowe?
FP 0,8 jest naszym wszechstronnym urządzeniem do podłączania płytek drukowanych w urządzeniu. Złącze typu płytka-płytka jest wszechstronnym specjalistycznym rozwiązaniem sprawdzającym się pod względem solidności, elastyczności i zmienności dzięki nas... Zobacz więcej
FP 0,8 jest naszym wszechstronnym urządzeniem do podłączania płytek drukowanych w urządzeniu. Złącze typu płytka-płytka jest wszechstronnym specjalistycznym rozwiązaniem sprawdzającym się pod względem solidności, elastyczności i zmienności dzięki naszemu systemowi połączeń ScaleX. Szczególnie przekonująca jest wysoka transmisja danych do 52 Gb/s i wartość prądu 1,7 A na styk (prąd znamionowy). Kolejna zaleta: FP 0,8 jest dostępny w wersji ekranowanej i nieekranowanej, dzięki czemu można go używać indywidualnie w zależności od wymagań.
Zobacz mniejZ jaką ilością biegunów dostępne jest złącze typu płytka-płytka FP 0,8?
Złącze FP 0,8 jest dostępne z 12, 20, 32, 52 i 80 biegunami, każde w wersji ekranowanej i nieekranowanej.
Why are there two unshielded AOI and SL versions in the FP 0,8 series?
The unshielded AOI version offers the advantage of the exposed solder contacts for automatic optical inspection.
The unshielded SL version (shieldless) has the advantage that the solder contacts and therefore the footprint on the PCB are identical...
Zobacz więcej
The unshielded AOI version offers the advantage of the exposed solder contacts for automatic optical inspection.
The unshielded SL version (shieldless) has the advantage that the solder contacts and therefore the footprint on the PCB are identical to the shielded SH version. This means that shielded and unshielded versions can be used without changing the PCB layout. Here, the solder joints can be checked via CT scan or X-ray analysis.