ICS20-TL100X12-7035
-
Góra obudowy
2203880
Obudowa na szynę DIN, Część górna, z przezroczystą klapką, szerokość: 20 mm, wysokość: 101 mm, głębokość: 14,35 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035)
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Instrukcja montażu | Przestrzegać informacji dla użytkownika dostępnych w obszarze do pobrania. |
Typ produktu | Góra obudowy |
Rodzaj obudowy | Obudowa na szynę DIN |
Seria obudów | ICS |
Rodzina produktów | ICS20-..100X.. |
Z otworem wentylacyjnym | nie |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 20 mm |
Wysokość | 101 mm |
Głębokość | 14,35 mm |
Konstrukcja PCB | |
Grubość płytki drukowanej | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Kolor (Góra obudowy) | jasnoszary (RAL 7035) |
Kolor (Pokrywa obudowy) | transparentny |
Materiał Góra obudowy | PA |
Materiał Pokrywa obudowy | PC |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
CTI wg IEC 60112 | 600 |
Jakość powierzchni | bez obróbki |
Badanie odporności na drgania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Częstotliwość | 10 - 150 - 10 Hz |
Prędkość przesuwu | 1 oktawa/min |
Amplituda | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Przyspieszenie | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Czas pomiaru na oś | 2,5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Badanie rozżarzonym drutem | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Czas działania | 30 s |
Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatura | 125 °C |
Czas trwania kontroli | 1 h |
Siła | 20 N |
Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Wysokość upadku | 50 cm |
Częstotliwość | 50 |
Udary | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Rodzaj udaru | O kształcie półsinusoidy |
Przyspieszenie | 15g |
Czas trwania udaru | 11 ms |
Liczba udarów w każdym kierunku | 3 |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Specyfikacja pomiarowa | VDMA 24364:2018-05 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Stopień ochrony (kod IP) | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Wynik stopień ochrony, kod IP | IP20 |
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Wymagana ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym | Nie może być możliwe dotknięcie żadnej części czynnej palcem testowym IEC z użyciem siły 10 N. |
Warunki otoczenia | |
Maks. osiągalny kod IP | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 100 °C |
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 80 % |
Sposób mocowania PCB | Gniazdo |
Grubość PCB | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Sposób montażu | Zatrzaśnięcie |
Rodzaj opakowania | zapakowany w karton |
Rodzaj opakowania | Karton |
Numer artykułu | 2203880 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
Klucz sprzedaży | ACHAEC |
Klucz produktu | ACHAEC |
GTIN | 4055626465555 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 14,71 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 14,71 g |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
ICS-FE-CONTACT - Styk uziemienia funkcyjnego 2203904
-
ICS MOUNTING DEVICE - Narzędzie montażowe 1118354
-
ICS-FOOT CATCH-H100 KIT - Nóżka mocująca 1143120
-
ICS20-F22V-7035 - Osłona przyłącza 1079494
-
ICS20-F22V-9005 - Osłona przyłącza 1104315
-
ICS20-F22V-5015 - Osłona przyłącza 1104320
-
ICS20-F22V-1018 - Osłona przyłącza 1287388
-
ICS20-F45V-7035 - Osłona przyłącza 1079493
-
ICS20-F67V-7035 - Osłona przyłącza 1287448
-
ICS20-F90V-7035 - Osłona przyłącza 1287441
-
ICS20-F22S-7035 - Osłona przyłącza 2203888
-
ICS20-F22S-9005 - Osłona przyłącza 1072523
-
ICS20-F22S-5015 - Osłona przyłącza 1072468
-
ICS20-F22S-1018 - Osłona przyłącza 1179827
-
ICS20-F45S-7035 - Osłona przyłącza 2203889
-
ICS20-F45S-1018 - Osłona przyłącza 1179830
-
ICS20-F67S-7035 - Osłona przyłącza 1287461
-
ICS20-F90S-7035 - Osłona przyłącza 1287452
-
ICS20-F22A-7035 - Osłona przyłącza 2203892
-
ICS20-F22A6-7035 - Osłona przyłącza 1287371
-
ICS20-F22U-7035 - Osłona przyłącza 1053051
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Złącze koncentryczne do PCB 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Złącze koncentryczne do PCB 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - Złącza USB do PCB 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Złącza USB do PCB 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - Złącza USB do PCB 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Złącza RJ45 do PCB 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Złącza RJ45 do PCB 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - Złącza wtykowe D-SUB 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - Złącza wtykowe D-SUB 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - Złącza wtykowe D-SUB 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - Złącza wtykowe D-SUB 1688120
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-1018 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1477236
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-5015 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1477235
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-7035 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1474478
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-9005 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1477233
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-1018 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1477319
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-5015 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1477318
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-7035 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1474479
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-9005 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1477249
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-1018 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1477204
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-5015 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1477200
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-7035 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1474500
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-9005 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1477191
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-1018 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1477222
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-5015 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1477220
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-7035 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1474477
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-9005 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1477218
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-1018 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1380321
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-5015 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1380312
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-7035 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1380291
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-9005 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1380303
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-1018 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1380322
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-5015 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1380313
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-7035 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1380292
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-9005 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1380304
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-1018 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1380318
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-5015 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1380310
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-7035 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1380485
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-9005 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1380299
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-1018 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1380319
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-5015 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1380311
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-7035 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1380146
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-9005 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1380300
-
ICC20-H/3R5,0-BK GP - Gniazdo do PCB 1540625
-
ICC20-H/3L5,0-BK GP - Gniazdo do PCB 1540629
-
ICC20-H/3L5,0-7035 - Gniazdo do PCB 2203900
-
ICC20-H/3R5,0-7035 - Gniazdo do PCB 2203901
-
ICC20-H/4R3,5-7035 - Gniazdo do PCB 1084012
-
ICC20-H/4L3,5-7035 - Gniazdo do PCB 1084014
-
TBUS8-20,0-PPPPPPPP-7035 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2202889
-
TBUS8-20,0-PPPPPPPS-7035 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2202894
-
TBUS8-20,0-PPPPPPSS-7035 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2202892
-
TBUS8-20-BRIDGE-7035 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1387011
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1488806
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Światłowód 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Światłowód 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Światłowód 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Światłowód 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Światłowód 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Światłowód 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Światłowód 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Światłowód 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Światłowód 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Światłowód 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Światłowód 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Światłowód 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Światłowód 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Światłowód 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Światłowód 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Światłowód 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Światłowód 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Światłowód 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Światłowód 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Światłowód 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Światłowód 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Światłowód 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Światłowód 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Światłowód 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Światłowód 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Światłowód 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Światłowód 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Światłowód 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Światłowód 1474399
-
ICC-CODING - Element kodujący 1084009
-
PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - Złącze do PCB 2202345
-
PSPT 2,5/ 3-ST GYBN - Złącze do PCB 2200876
-
PSPT 2,5/ 3-ST GY - Złącze do PCB 1064205
-
PSPT 2,5/ 3-ST BU - Złącze do PCB 1064204
-
ICC20-PPC2,5/3-5,0-AA-7035 - Złącze do PCB 1084030
-
ICC20-PPC2,5/3-5,0-AA-BK GP - Złącze do PCB 1540620
-
ICC20-PPC1,5/4-3,5-AA-7035 - Złącze do PCB 1102107
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GN - Złącze do PCB 1499477
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - Złącze do PCB 2200333
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BK - Złącze do PCB 2200483
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BU - Złącze do PCB 2203845
-
ICC20-PSC2,5/3-5,0-AA-7035 - Złącze do PCB 1084026
-
ICC20-PSC1,5/4-3,5-AA-7035 - Złącze do PCB 1084020
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
Korzyści
Wysoka elastyczność zastosowania dzięki systemowi modułowemu i unikalnej modułowości techniki przyłączeniowej
Standardowe złącza, np. RJ45, USB, D-SUB i gniazda antenowe, jako elementy wbudowane
Optymalne wykorzystanie przestrzeni oraz możliwość dostosowania konstrukcji, kolorów i nadruku
8-biegunowe łączniki T-BUS na szynę DIN ze złączami równoległymi i maks. dwoma złączami szeregowymi do łatwej komunikacji między modułami
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław