ICC20-TS2,5/3L5,0-7035 - Terminal przyłączeniowy do PCB
1380485

Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 300 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 3, rodzina produktów: ICC..-TS2,5/..L5,0, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: jasnoszary, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po lewej stronie

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Złączka umiejscowiona prostopadle do PCB zapewniający optymalną dostępność w urządzeniach montowanych na szynie nośnej
Stosowane na całym świecie popularne przyłącze śrubowe
Prosta obsługa w zaledwie kilku krokach
Stałe oprzewodowanie i zmniejszona liczba poszczególnych części
Wybór pomiędzy różnymi wymiarami rastra