Systemy sterowania budynkiem ILC i Catan

Systemy sterowania budynkiem

Polegaj na systemach sterowania budynkiem z Niagara Framework®: Nasze portfolio systemów sterowania i modułów we/wy oferuje maksymalną elastyczność. Idealny do zastosowań scentralizowanych i zdecentralizowanych – od renowacji po nowe budownictwo. Kompaktowy, skalowalny i łatwy w integracji.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1745323
CBL-CATAN EVAL KIT - Zes. start.
CBL-CATAN EVAL KIT - Zes. start.
1745323

Zestaw ewaluacyjny umożliwiający rozpoczęcie pracy w automatyce budynkowej z nową rodziną produktów Catan. Składa się z kontrolera Catan C1 EN, panelu Catan Control Panel, zasilacza, licencji na kontroler (ograniczenie do 50 produktów danych) i licencji na Emalytics Workbench. Zestaw służy wyłącznie do celów testowych i nie stanowi aplikacji produkcyjnej.
 
Podczas zamawiania artykułu należy wprowadzić „identyfikator hosta” komputera w polu „Moje referencje” w koszyku. Identyfikator hosta jest wyświetlany na komputerze po instalacji Emalytics Automation.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1541303
ILC 2250 BI - Sterownik
ILC 2250 BI - Sterownik
1541303

Modułowy sterownik Inline do zastosowań automatyzacyjnych w obszarze infrastruktury, energetyki i wyposażenia budynków na bazie platformy Niagara-Framework®. Wyposażony w cztery złącza LAN, dwa złącza USB i dwa złącza RS-485.

Możliwość rozbudowy o dalsze moduły I/O Inline.

Zestaw ewaluacyjny Catan
Rozpocznij teraz z Catan

Daj się zainspirować funkcjonalnością, obsługą i wydajnością nowej rodziny produktów Catan do automatyki budynkowej – w wyjątkowej, specjalnej cenie.

Zamów zestaw startowy
Sterownik Catan

Porównanie naszych systemów sterowania budynkiem

Zidentyfikuj odpowiedni system sterowania budynkiem w zaledwie kilku krokach.

Catan C1 EN
ILC 2250 BI(-L)
ILC 2050 BI(-L)
Catan C1 EN

ILC 2250 BI(-L)

ILC 2050 BI(-L)

Kompatybilne systemy zarządzania budynkiem
Wersje Niagara Framework® N4
Dodatki Emalytics dla Niagara Framework®
Optymalna sytuacja montażowa
Rozdzielnica elektryczna
Szafa sterownicza
Protokoły i interfejsy
IoT i protokoły budynków BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, DALI, DMX i SMI BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, MP-Bus, DALI, DMX, SMI i LON BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, MP-Bus, DALI, SMI i LON
Zintegrowany interfejs KNX-TP
Komunikacja SPE między jednostkami sterującymi
Sieć Ethernet 3 porty LAN, konfigurowalny switch Ethernetowy, 2 karty sieciowe (NIC), 2 adresy MAC, RSTP 4 porty LAN, konfigurowalny switch Ethernetowy, 2 karty sieciowe (NIC), 2 adresy MAC, RSTP 4 porty LAN, konfigurowalny switch Ethernetowy, 2 karty sieciowe (NIC), 2 adresy MAC, RSTP
Więcej informacji
Dostępny wyświetlacz do sterowania lokalnego
Zgodność z CRA
Moduły we/wy 8 UI, 4 DOI, 2 UOI onboard i do 16 modułów rozszerzeń do 63 modułów rozszerzeń Inline do 63 modułów rozszerzeń Inline
Więcej informacji o Catan C1 EN Więcej informacji o ILC 2250 BI(-L) Więcej informacji o ILC 2050 BI(-L)

Krótki przegląd korzyści Maksymalna elastyczność w automatyce budynkowej

  • Skalowalność – szczególnie wysoka efektywność i możliwość elastycznej rozbudowy do aplikacji centralnych i lokalnych
  • Wysoka gęstość wejść/wyjść – rozwiązanie zapewniające oszczędność miejsca i kosztów
  • Łatwa instalacja – może być również bezproblemowo realizowana w złożonych aplikacjach lub warunkach ograniczonej przestrzeni
  • Bezproblemowa integracja – również w projektach innych partnerów Niagara Framework®
  • Bezpieczeństwo planowania – gwarantowana dostępność sterowników do 2035 r.
Wciąż nie znalazłeś odpowiedniego systemu sterowania budynkiem?
Odkryj optymalny system sterowania budynkiem do Twojego projektu

Dowiedzmy się wspólnie, czego potrzebuje Twój budynek.

Skorzystaj z pomocy doradcy
Mężczyzna obok podrozdzielni
Cyberbezpieczeństwo w szafie sterowniczej

Gotowość na przyszłość dzięki zgodności z Cyber Resilience Act (CRA)

Systemy sieciowe mają kluczowe znaczenie dla nowoczesnej automatyki budynkowej – od ogrzewania i oświetlenia po kontrolę dostępu. Cyfryzacja przynosi wiele korzyści, ale także zwiększa ryzyko cyberataków. Unijna ustawa o cyberodporności (CRA) nakłada wysokie wymogi bezpieczeństwa na produkty cyfrowe. Nasze systemy spełniają te wymagania i oferują maksymalne bezpieczeństwo i niezawodność. Projektujemy zgodnie z normą IEC 62443-4-1 i opieramy się na sprawdzonych międzynarodowych standardach bezpieczeństwa. Możesz polegać na naszym doświadczeniu. Zwiększ odporność na cyberataki.

Rodzina produktów Catan


Przegląd najważniejszych cech Catan

Interaktywna mapa: Portfolio systemów sterowania budynkiem
Programowanie KNX i sterowanie KNX
Jako pierwszy na świecie sterownik oparty na technologii Niagara Framework® sterownik Catan C1 EN posiada interfejs KNX TP. Umożliwia to bezpośredni dostęp do systemu sterowania KNX i programowanie KNX bez dodatkowych bramek. Sprawia to, że integracja z automatyką KNX jest szczególnie efektywna i elastyczna.
Pokaż szczegóły produktu
Programowanie KNX i sterowanie KNX
Intuicyjna obsługa za pomocą 2,4-calowego ekranu dotykowego
Dla każdego modułu z linii produktów można podłączyć opcjonalnie podczas pracy Catan Control Panel. Ten zdejmowany wyświetlacz służy do obsługi lokalnej. Posiada intuicyjne menu i specjalne aplikacje dedykowane do modułów, co zapewnia komfortową i łatwą obsługę.
Więcej informacji o wyświetlaczu
Intuicyjna obsługa za pomocą 2,4-calowego ekranu dotykowego
Sieć na wszystkich poziomach
Catan C1 EN oferuje wszechstronną komunikację dzięki trzem portom LAN, dwóm złączom USB i zintegrowanym złączom RS-485. Wbudowany trzyportowy switch Ethernetowy umożliwia elastyczne zarządzanie portami LAN i WAN oraz obsługuje RSTP dla niezawodnej ochrony pętli. Komunikacja za pośrednictwem dwóch kart sieciowych sprawia, że sterownik idealnie nadaje się do sieci segmentowanych, połączeń redundantnych i zaawansowanych architektur automatyki.
Pokaż szczegóły produktu
Sieć na wszystkich poziomach
Pomoc akustyczna dla serwisu
W systemach automatyki budynkowej skrzynki są instalowane w suficie lub pod podłogą. W przypadku awarii znalezienie urządzeń na podstawie rysunków może być bardzo czasochłonne. Aby uprościć ten proces, w sterownikach i modułach rozszerzeń są zintegrowane głośniki. Komunikaty dźwiękowe znacznie ułatwiają znalezienie urządzenia.
Pokaż szczegóły produktu
Pomoc akustyczna dla serwisu
Przyszłościowa sieć dzięki technologii Ethernetu jednoparowego
Linia produktów Catan opiera się na technologii Ethernetu jednoparowego (SPE), stanowiąc uniwersalną bazę komunikacyjną dla całej sieci automatyki. Wszystkie moduły są połączone przez Ethernet jednoparowy, co zapewnia efektywność, oszczędność miejsca i duży zasięg. Do sterownika można podłączyć do 16 modułów rozszerzeń za pośrednictwem prostych linii telekomunikacyjnych na odległość kilkuset metrów.
Więcej na temat Ethernetu jednoparowego
Przyszłościowa sieć dzięki technologii Ethernetu jednoparowego
Wielofunkcyjne kanały IO
Wszystkie moduły z rodziny produktów Catan posiadają elastyczne kanały we/wy, które można skonfigurować dla maksymalnie sześciu różnych aplikacji na kanał – od sygnałów cyfrowych i analogowych po specjalne funkcje. Podłączenie odbywa się wygodnie za pomocą złączek szynowych Push-in 1,5 mm². Można przetwarzać bezpośrednio niemal każdy format sygnału. W przypadku zastosowań wymagających dużej mocy dla przekaźników 16 A dostępne są nawet złącza 2,5 mm².
Pokaż szczegóły produktu
Wielofunkcyjne kanały IO
Złącza RS-485
Dwa wbudowane złącza RS-485 można ustawiać wygodnie z poziomu przeglądarki i skonfigurować do pracy w trybie BIAS – bez żadnych dodatkowych narzędzi. Aby umożliwić łatwą integrację z istniejącymi systemami budynku i automatyki, oba interfejsy obsługują popularne protokoły Modbus/RTU i BACnet MS/TP.
Pokaż szczegóły produktu
Złącza RS-485
Moduły Catan w rozdzielnicy elektrycznej
Podrozdzielnia instalacji elektrycznej
Osoba przy komputerze z modułem Catan
Moduły Catan w rozdzielnicy elektrycznej

Portfolio produktów Catan po raz pierwszy łączy dwie wiodące platformy technologiczne Niagara Framework® i KNX w jednym systemie – to unikalna innowacja w sektorze budowlanym.
Dzięki Catan istniejąca infrastruktura KNX może być płynnie zintegrowana ze światem Building IoT. Rozwiązanie efektywnie wykorzystuje istniejące okablowanie Ethernet – dzięki nowoczesnej technologii Ethernetu jednoparowego (SPE).

Sterownik - CATAN C1 EN
Podrozdzielnia instalacji elektrycznej

Nasza rodzina produktów Catan wyróżnia się jednolitym wykonaniem sprzętowym. Sterownik wraz z wbudowanymi wejściami/wyjściami oraz moduł rozszerzeń w obudowie do montażu na szynie DIN mają szerokość sześciu DU i identyczny układ punktów zaciskowych. Ułatwia to rozbudowę istniejących systemów, ponieważ można łatwo oszacować niezbędne miejsce dla tej rodziny produktów. Kompaktowa konstrukcja modułów Catan pozwala na ich montaż w podrozdzielniach elektrycznych, małych rozdzielnicach, a nawet w niewielkich przestrzeniach instalacji technicznych budynku.

Osoba przy komputerze z modułem Catan

Wszystkie urządzenia z rodziny produktów Catan są wyposażone fabrycznie w cyfrowego bliźniaka, który służy jako centralne źródło informacji w całym cyklu życia produktu. Oprócz cyfrowej tabliczki znamionowej w każdej chwili dostępna jest online dokumentacja techniczna i ważne informacje serwisowe.
Catan C1 EN oferuje również zarządzanie z poziomu przeglądarki, co umożliwia łatwą konfigurację bez dodatkowego oprogramowania.

Rodzina produktów ILC


Przegląd najważniejszych cech ILC

Interaktywna mapa: System sterowania do automatyzacji budynków
Integracja z siecią Ethernet
Obie generacje rodziny produktów ILC 2x50 BI posiadają cztery porty LAN, dwa wejścia USB i złącze RS-485. Zintegrowany czteroportowy switch Ethernetowy umożliwia elastyczne zarządzanie portami LAN i WAN, RSTP do ochrony pętki i komunikację za pośrednictwem dwóch kart sieciowych.
Pokaż szczegóły produktu
Integracja z siecią Ethernet
Inteligentne sterowanie oświetlenie za pomocą DALI-2
Seria ILC 2x50 BI obsługuje standard DALI-2 do nowoczesnego, zgodnego z normami sterowania oświetleniem w budynkach. Dzięki zintegrowanemu masterowi DALI, funkcji MultiMaster i zintegrowanemu zasilaczowi DALI system stanowi kompletne rozwiązanie do sterowania i monitorowania opraw oświetleniowych, czujników i elementów obsługowych – bez dodatkowych bramek.
Pokaż mastera DALI
Inteligentne sterowanie oświetlenie za pomocą DALI-2
Złącza RS-485
Dwa wbudowane złącza szeregowe RS-485 zapewniają maksymalną elastyczność komunikacji przemysłowej. Oba porty można ustawiać wygodnie za pomocą przełączników DIP i skonfigurować do pracy w trybie BIAS. Interfejsy obsługują popularne protokoły, takie jak Modbus/RTU i BACnet MS/TP – są idealne do bezproblemowej integracji z istniejącymi systemami automatyki i zarządzania budynkami. Opcjonalnie są dostępne inne interfejsy szeregowe.
Pokaż szczegóły produktu
Złącza RS-485
LON-ready do modernizacji
Obie generacje rodziny produktów ILC 2x50 BI są nadal dostępne w wersji LON – ze zintegrowanym interfejsem LON TP/FT-10 do bezpośredniego podłączenia do istniejących sieci budynków LonWorks®. Oznacza to możliwość bezproblemowej modernizacji starszych systemów automatyki budynkowej – to idealne rozwiązanie do energooszczędnej modernizacji i przyszłościowych rozwiązań inteligentnych budynków.
Zobacz szczegóły produktu w wariancie LON
LON-ready do modernizacji
Szerokie możliwości rozbudowy wejść/wyjść
Seria ILC 2x50 BI oferuje wszechstronne portfolio wejść/wyjść z cyfrowymi i analogowymi wejściami i wyjściami do precyzyjnego przetwarzania sygnałów i elastycznych zastosowań. Dzięki dużemu zakresowi kanałów, spójnej technice przyłączeniowej przewodów neutralnych oraz obsłudze sygnałów prądowych, napięciowych i temperaturowych można zrealizować efektywnie każdą instalację. Moduły rozszerzeń z M-Bus i MP-Bus umożliwiają prostą integrację z nowoczesnymi systemami automatyki budynkowej. Dostępne są również modele Eco dla projektów budżetowych.
Pokaż listę produktów
Szerokie możliwości rozbudowy wejść/wyjść
Instalacja elektryczna w szafie sterowniczej budynku
ILC 2x50 BI(-L) z technologią Niagara Framework®
Sterowanie budynkiem
Automatyka budynkowa w szafie sterowniczej i Emalytics
Instalacja elektryczna w szafie sterowniczej budynku

Sterownik ​ILC 2x50 BI(-L) został stworzony specjalnie do zadań automatyki budynkowej, zwłaszcza do monitorowania i sterowania infrastrukturą budynku, przepływami energii lub instalacjami ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Przemysłowa konstrukcja gwarantuje wysoką niezawodność, dzięki czemu sterownik nadaje się również do zastosowań krytycznych. Dzięki ważnym dopuszczeniom, takim jak IEC 61000, UL 508 i BTL, sterownik IoT nadaje się idealnie do różnych aplikacji.

Sterownik - ILC 2250 BI
ILC 2x50 BI(-L) z technologią Niagara Framework®

Jako jedyny na świecie sterownik oparty na technologii Niagara Framework® sterownik ILC 2x50 BI(-L) można rozbudować o 63 moduły Inline dla kanałów we/wy cyfrowych i analogowych oraz wszystkich systemów magistrali stosowanych powszechnie w technologii budynkowej.
Dzięki szerokości wynoszącej zaledwie 80 mm sterownik zajmuje wyjątkowo mało miejsca. Ponadto można zintegrować również inne protokoły IoT i protokoły budynku.

Sterowanie budynkiem

Nasz system Inline został zaprojektowany z myślą o długoterminowej niezawodności i dostępności. Dążymy do tego, aby nasze podstawowe portfolio Inline było dostępne co najmniej do 2035 roku. W tym celu odpowiednie artykuły są regularnie aktualizowane o niezbędne kroki konserwacji produktu pod względem sprzętowym i/lub oprogramowania sprzętowego.

Automatyka budynkowa w szafie sterowniczej i Emalytics

ILC 2x50 BI(-L) jest wyposażony w zarządzanie z poziomu przeglądarki, które umożliwia konfigurację urządzenia bez dodatkowego oprogramowania z poziomu standardowej przeglądarki internetowej. Wszystkie sygnały kanałów I/O są odczytywane i zapisywane niezależnie od aplikacji.
Niezależnie od tego zintegrowany serwer sieciowy gwarantuje wysoką wydajność lokalnych wizualizacji przy użyciu instalacji dodatków Emalytics.

System zarządzania budynkiem


System zarządzania budynkiem

Zarządzanie budynkiem z Emalytics Kompleksowe zarządzanie i analiza – w oparciu o Niagara Framework®

Dowiedz się, jak możesz wykorzystać nasz system zarządzania budynkiem Emalytics oparty na Niagara Framework®, aby inteligentnie połączyć w sieć i kompleksowo analizować swoje obiekty, systemy i branże.

Logo Niagara Framework®

Otwarte sterowanie budynkiem z Niagara Kompatybilny. Skalowalny. Gotowy na rozwiązania partnerów.

Nasze systemy sterowania są oparte na otwartym Niagara Framework® i umożliwiają łatwą integrację zewnętrznych rozwiązań programowych. Korzystaj z elastycznego, skalowalnego systemu dzięki ustandaryzowanym interfejsom i pełnej kompatybilności – idealny do złożonych projektów integracyjnych i długoterminowej rozbudowy.

Kontakt


Kontakt

Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
Chętnie doradzę Ci w dziedzinie projektów modernizacji lub budowy. Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i skorzystaj z naszej bogatej oferty usług.

Referencje


Często zadawane pytania (FAQ)

Systemy sterowania budynkiem Catan C1 EN i ILC 2250 BI
Inżynier podczas programowania
Okablowanie Catan C1 EN w podrozdzielni
Szafa sterownicza z systemem sterowania budynkiem ILC 2250 BI
Systemy sterowania budynkiem Catan C1 EN i ILC 2250 BI

Phoenix Contact oferuje różne sterowniki dla różnych wymagań: Catan C1 EN jest idealny do automatyzacji pomieszczeń w rozdzielnicach instalacyjnych (konstrukcja do montażu na szynie DIN). Sterownik ILC 2x50 BI(-L) jest przeznaczony do złożonych projektów automatyki budynkowej i obsługuje rozbudowane opcje integracji. Oba urządzenia są zoptymalizowane pod kątem produkcji szaf sterowniczych i mogą być elastycznie stosowane w nowych i istniejących budynkach.

Inżynier podczas programowania

Systemy sterowania budynkiem Phoenix Contact posiadają liczne zintegrowane interfejsy i obsługują otwarte protokoły, takie jak KNX, DALI, BACnet, Modbus, M-Bus i MQTT. Umożliwia to integrację systemów oświetlenia, klimatyzacji, bezpieczeństwa i energetycznych – niezależnie od producenta i przyszłościowo.

Okablowanie Catan C1 EN w podrozdzielni

Urządzenia są przeznaczone do montażu na szynie DIN i posiadają wtykową technikę przyłączeniową, która upraszcza instalację, szczególnie dla elektryków. Konstrukcja do montażu na szynie DIN rodziny produktów Catan pozwala na oszczędność miejsca w standardowych szafach rozdzielczych.

Szafa sterownicza z systemem sterowania budynkiem ILC 2250 BI

Tak. Moduły rozszerzeń i komponenty I/O pozwalają na elastyczne dostosowanie sterowników do wielkości projektu. Dzięki otwartej architekturze i obsłudze nowoczesnych protokołów komunikacyjnych są one idealnie przygotowane na przyszłe wymagania, takie jak zarządzanie energią, połączenie IoT czy integracja z chmurą.