Elastyczna platforma oprogramowania PLCnext Engineer to bezpłatne oprogramowanie do wszystkich zadań związanych z programowaniem PLCnext Control. Oprogramowanie umożliwia konfigurację, programowanie wg IEC 61131-3, programowanie funkcji bezpieczeństwa, wizualizację oraz diagnostykę. Można je rozbudować przy użyciu dodatków o dodatkowe funkcje i interfejsy.
PLCnext Engineer umożliwia otwarcie programów w językach wysokiego poziomu lub modeli MATLAB® Simulink® oraz uruchamianie i zarządzanie w PLCnext Control. Pozwala to na wygodne połączenie kodu w języku wysokiego poziomu ze standardową automatyzacją.
Axioline F, moduł do pomiaru mocy, wejście napięciowe: do 400 V AC (faza/przewód neutralny) lub 690 V AC (faza/faza), wejście prądowe: do 5 A AC, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie moduł gniazda magistrali i wtyki Axioline F