AXL F LPSDO8/3 1F - Moduł bezpieczeństwa
2702171

Axioline F, Cyfrowy moduł wyjściowy, Bezpieczeństwo funkcjonalne, Rozwiązanie SafetyBridge, Wyjścia cyfrowe: 4 (układ 2-kanałowy), 8 (układ 1-kanałowy), 2 A, stopień ochrony: IP20

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Ekonomiczna budowa systemu ze względu na brak konieczności stosowania sterownika PLC bezpieczeństwa i bezpiecznego systemu magistrali obiektowej
Elastyczne zastosowanie dzięki kompatybilności ze wszystkimi bramkami magistrali z programu Axioline F
Skrócone czasy instalacji dzięki szybkiemu oprzewodowaniu i prostej obsłudze
Prosta konfiguracja za pomocą bezpłatnego oprogramowania SAFECONF
Do kat. 4/PL e wg EN ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508