AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F - Moduł przekaźnika
2700608

Axioline F, Moduł przekaźnikowy, Dane styków przekaźnika: 4 (bezpotencjałowe), Zestyk zwierny, 220 V DC, 230 V AC, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Spełnia wymagania norm IEC 61850-3 i IEEE 1613
4 przekaźniki monostabilne
Połączenia bezpotencjałowe dla 4 urządzeń wykonawczych
Prąd znamionowy na każdym wyjściu: 8 A
Łączny prąd modułu: 32 A (4 x 8 A)
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia