AXL F PM EF 1F - Moduł funkcyjny
2702671

Axioline F, moduł do pomiaru mocy, wejście napięciowe: do 400 V AC (faza/przewód neutralny) lub 690 V AC (faza/faza), wejście prądowe: do 5 A AC, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie moduł gniazda magistrali i wtyki Axioline F

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

4 wejścia, 0 A AC ... 5 A AC do prądu faz i prądu przewodu neutralnego
3 wejścia do napięć przewodów zewnętrznych do 690 V AC, możliwość bezpośredniego podłączenia
Analiza wyższych harmonicznych
Określanie wartości maksymalnych
Licznik energii
Aktualizacja danych procesu < 500 μs
Nadaje się również do użytku w sieciach IT