UCT-TM 5 YE
-
Oznacznik do zacisków
0828735
Oznacznik do zacisków, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 4,6 mm
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | Opisy wykonane drukarką termotransferową |
Typ produktu | Oznaczniki złączy, bez opisu |
Raster | 5,2 mm |
Wykonanie | wysoki |
Opisywanie | |
Ilość pojedynczych tabliczek | 72 |
Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 12 |
Technologia oznakowania | Termotransfer do arkuszy i kart, technologia UV LED, bezpośrednie znakowanie laserowe |
Szerokość | 4,6 mm |
Wysokość | 10,5 mm |
Głębokość | 4,62 mm |
Raster | 5,2 mm |
Pole tekstowe | |
Szerokość pola tekstowego | 4,6 mm |
Wysokość pola tekstowego | 10,5 mm |
Kolor | żółty (RAL 1018) |
Materiał | PC |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Zawarte materiały | nie zawiera silikonu ani halogenu |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Test odporności na zadrapania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 1518-1:2023 (jako podstawa) |
Wymagania | ≥ 5 N |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Test taśmy klejącej | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 2409:2013 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na promieniowanie UV | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Metoda | Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową |
Odporność na działanie temperatur | |
Specyfikacja pomiarowa | ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność opisów na ścieranie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) | |
Izopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw | |
Specyfikacja pomiarowa | ISO 175:2010 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 168 h |
Woda słona (350 g/l) [CAS No. - ] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 901 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 902 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 903 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Metoda | Metoda B |
Cykle | 2 |
Badanie w rozpylonej solance | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C |
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C |
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu) |
Przechowalność | 2 lata |
Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Normy | |
Normy/przepisy | EN 45545-2 |
Sposób montażu | mocowanie zatrzaskowe |
Numer artykułu | 0828735 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
Klucz sprzedaży | BG2118 |
Klucz produktu | BG2118 |
GTIN | 4046356523509 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 15,66 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 14,43 g |
Numer taryfy celnej | 39269097 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
EF3.0 Zmiana klimatu | |
CO2e kg | 0,075 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Drukarka termotransferowa 1085267
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Drukarka termotransferowa 1472405
-
BLUEMARK ID COLOR - Drukarka 1002329
-
TOPMARK NEO - Oznaczarka laserowa 1012015
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Taśma barwiąca 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Taśma barwiąca 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Kaseta z taśmą barwiącą 0803374
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Nabój kolorowy 1569770
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Wkład do czyszczenia 1569768
-
BM ID-CARTR. CY - Nabój kolorowy 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Nabój kolorowy 1044347
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Nabój kolorowy 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Nabój kolorowy 5147421
-
BM ID-MAG20 - Zasobnik 1044356
-
BM ID-MAG40 - Zasobnik 1044357
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-A - Zasobnik 0803141
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-M - Zasobnik 0803143
-
THERMOMARK CARD - Drukarka termotransferowa 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Drukarka termotransferowa 5148888
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - Zasobnik 5146480
-
BLUEMARK ID - Drukarka 1003334
-
BLUEMARK CLED - Drukarka 5147999
Korzyści
Rodzina materiałów opisowych UniCard UCT-TM... oferuje oznaczniki do produktów Phoenix Contact z wysokimi gniazdami na oznaczniki, jak np. złączki szynowe
Nadruk na oznacznikach w postaci jednolitych arkuszy odbywa się łatwo, precyzyjnie i szybko przy użyciu drukarek do kart
Na arkuszach jest miejsce na dodatkowe informacje projektowe lub teksty funkcyjne jako pomoc przy dalszym montażu
Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.
Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław