BLUEMARK E.CARD - Drukarka
1506732

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Monochromatyczna drukarka atramentowa UV do kart, z automatycznym przetwarzaniem materiałów, intuicyjnymi wskazówkami dla użytkownika na wyświetlaczu drukarki, wymianą danych za pośrednictwem interfejsu OPC-UA i oprogramowaniem do oznaczników, do znakowania kart UC i UCT, pasków UM i znaczników metalowych.

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

Znaczna oszczędność czasu w porównaniu do drukarek atramentowych UV z ręcznym podawaniem materiałów
Wydajne procesy oznakowania i spójne rozwiązania w zakresie etykietowania dzięki modułowej koncepcji druku
Niskie koszty eksploatacyjne dzięki prostej wymianie całego systemu atramentowego z każdym wkładem atramentowym
Optymalne wyniki drukowania na materiałach z tworzywa sztucznego i metalu dzięki innowacyjnemu połączeniu technologii TIJ i atramentu UV LED
Prosta i intuicyjna obsługa dzięki zastosowaniu wyświetlacza druku oraz połączeniu interfejsów do projektowania oznaczników i wymiany danych za pośrednictwem OPC UA