WMT (15X4)RL
-
Oznacznik do kabli
1080099
Oznacznik do kabli, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 45 mm, rodzaj montażu: wsuwanie, Ilość pojedynczych tabliczek: 6000, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 15 mm
Szczegóły produktu
Typ produktu | Oznaczniki przewodów |
Opisywanie | |
Ilość pojedynczych tabliczek | 6000 |
Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 6 |
Technologia oznakowania | Termotransfer do rolek |
Szerokość | 15 mm |
Wysokość | 4,5 mm |
Głębokość | 0,5 mm |
Kolor | biały (RAL 9010) |
Materiał | PCV |
materiał element bazowy | PVC |
Zawarte materiały | bez silikonu |
Zewnętrzna średnica przewodu | 0,6 mm ... 45 mm |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (jako podstawa) |
Wymagania | ≥ 5 N |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Test taśmy klejącej | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 2409:2013 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na promieniowanie UV | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Metoda | Sztuczne napromieniowanie. |
Odporność na działanie temperatur | |
Specyfikacja pomiarowa | ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 240 h |
Rating 80 °C (105 °C) | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność opisów na ścieranie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) | |
Izopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw | |
Specyfikacja pomiarowa | ISO 175:2010 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 168 h |
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Woda słona (350 g/l) [CAS No. - ] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Benzyna [CAS No. 64742-49-0] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 901 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 902 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 903 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN 50018:2013-05 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Strefa klimatyczna | AHT 1,0 S |
Cykle | 2 |
Badanie w rozpylonej solance | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 80 °C |
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 10 °C ... 30 °C |
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 40 % ... 70 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu) |
Przechowalność | 1 rok |
Sposób montażu | wsuwanie |
Numer artykułu | 1080099 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BG2211 |
Klucz produktu | BG2211 |
GTIN | 4055626800769 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 431,35 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 22,22 g |
Numer taryfy celnej | 39269097 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
THERMOMARK E.300 D - Drukarka termotransferowa 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Drukarka termotransferowa 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Drukarka termotransferowa 1085260
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Taśma barwiąca 5148007
-
PAB-SK 15 - Uchwyty tabliczek 1013287
-
PATG 0/15 - Uchwyt oznaczników przewodów 1013740
-
PATG 1/15 - Uchwyt oznaczników przewodów 1013025
-
PATG 2/15 - Uchwyt oznaczników przewodów 1013038
-
PATG 3/15 - Uchwyt oznaczników przewodów 1013041
-
PATG 4/15 - Uchwyt oznaczników przewodów 1013054
-
PATG 5/15 - Uchwyt oznaczników przewodów 1013067
-
PATG 6/15 - Uchwyt oznaczników przewodów 1013070
-
PATG 7/15 - Uchwyt oznaczników przewodów 1013083
-
PATG 8/15 - Uchwyt oznaczników przewodów 1013096
-
PATG 9/15 - Uchwyt oznaczników przewodów 1013106
-
PATO 1/15 - Uchwyt oznaczników przewodów 1013119
-
PATO 2/15 - Uchwyt oznaczników przewodów 1013122
-
PATO 3/15 - Uchwyt oznaczników przewodów 1013135
-
PATO 4/15 - Uchwyt oznaczników przewodów 1013148
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Drukarka termotransferowa 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Drukarka termotransferowa 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Drukarka termotransferowa 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Drukarka termotransferowa 5146231
Korzyści
Seria materiałów na rolce WMT ... obejmuje oznaczniki do oznaczania przewodów tulejkami oznacznikowymi systemu PATG/PATO ...
Dzięki specjalnemu kształtowi etykiety WMT ... są osadzone stabilnie po wetknięciu w tulejkę
Szybki i ekonomiczny nadruk drukarkami do materiałów na rolce THERMOMARK ... firmy Phoenix Contact
W połączeniu z odpowiednią taśmą barwiącą nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki i czynniki mechaniczne
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław