Taśma barwiąca - THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF
5148007

Taśma barwiąca, do drukarki do nadruku produktów w rolce z grupy WMTB HF..., WMS-2 HF..., TMT..., EMT..., EMLF..., PML-..., szerokość: 110 mm, kolor: czarny


Szczegóły produktu




Typ produktu Taśma barwiąca

Szerokość 110 mm
Długość 300 m

Kolor czarny
Zgodne z RoHS Tak
Materiał Poliester

Warunki otoczenia
Zalecane warunki przechowywania 5–35°C/30–80% względnej wilgotności powietrza. Zaleca się przechowywanie w chłodnym i suchym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu.

Numer artykułu 5148007
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży BG1223
Klucz produktu BG1223
Strona katalogu Strona 40 (C-3-2019)
GTIN 4046356735834
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 316,92 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 313,07 g
Numer taryfy celnej 96121010
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 19140611
ECLASS-10.0.1 19140611
ECLASS-11.0 19140614

ETIM

ETIM 8.0 EC001694

UNSPSC

UNSPSC 21.0 44103100

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych