PATO 3/15
-
Uchwyt oznaczników przewodów
1013135
Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, zakres średnicy kabli: 4,4 ... 6,7 mm, rodzaj montażu: przyczepić, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 15 mm
Szczegóły produktu
| Szerokość | 15 mm |
| Wysokość | 9 mm |
| Głębokość | 11,74 mm |
| Pole tekstowe | |
| Szerokość pola tekstowego | 15 mm |
| Wysokość pola tekstowego | 4 mm |
| Kolor | transparentny |
| Materiał | PCV |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Zawarte materiały | bez silikonu |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 4,4 mm ... 6,7 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -50 °C ... 80 °C |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 50 % |
| Sposób montażu | przyczepić |
| Numer artykułu | 1013135 |
| Jednostka opakowania | 500 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 500 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BG221A |
| Klucz produktu | BG221A |
| GTIN | 4017918013554 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 0,458 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,398 g |
| Numer taryfy celnej | 39269097 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 0,003 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
-
UCT-WMT (15X4) BU - Oznacznik przewodów 0801452
-
UCT-WMT (15X4) GN - Oznacznik przewodów 0801450
-
UCT-WMT (15X4) OG - Oznacznik przewodów 0801449
-
UCT-WMT (15X4) RD - Oznacznik przewodów 0801448
-
UCT-WMT (15X4) YE - Oznacznik przewodów 0801447
-
UC-WMT (15X4) - Oznacznik przewodów 0819398
-
UC-WMT (15X4) BU - Oznacznik przewodów 0821030
-
UC-WMT (15X4) GN - Oznacznik przewodów 0824040
-
UC-WMT (15X4) OG - Oznacznik przewodów 0824037
-
UC-WMT (15X4) RD - Oznacznik przewodów 0821043
-
UC-WMT (15X4) YE - Oznacznik przewodów 0819408
-
US-WMT (15X4) - Oznacznik do kabli 0828767
-
US-WMT (15X4) BU - Oznacznik do kabli 0829291
-
US-WMT (15X4) GN - Oznacznik do kabli 0829292
-
US-WMT (15X4) OG - Oznacznik do kabli 0829288
-
US-WMT (15X4) RD - Oznacznik do kabli 0829287
-
US-WMT (15X4) VT - Oznacznik do kabli 0829290
-
US-WMT (15X4) YE - Oznacznik do kabli 0828954
-
EMT (15X4)R - Etykieta wtykana 0817329
-
EMT (15X4)R BU - Etykieta wtykana 0817332
-
EMT (15X4)R RD - Etykieta wtykana 0816249
-
EMT (15X4)R YE - Etykieta wtykana 0817358
-
WMTW (15X4)R - Oznacznik do kabli 0831002
-
WMTW (15X4)R YE - Oznacznik do kabli 0831003
-
PABL 15X4 - Pasek wtykany 0808260
-
UCT-WMT (15X4) VT - Oznacznik przewodów 0801451
-
UC-WMT (15X4) BN - Oznacznik do kabli 0829475
-
UC-WMT (15X4) VT - Oznacznik do kabli 0825361
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Etykieta wtykana 1169312
Korzyści
Możliwość oznakowania za pomocą etykiet z tworzywa sztucznego UC-WMT ..., US-WMT ... albo pasków wtykanych EMT ...
Do późniejszego opisywania oprzewodowanych już instalacji stosuje się te tuleje oznaczeniowe
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław