Oznacznik listwy zaciskowej, do oznaczania listew, z możliwością regulacji wysokości, do stosowania przy trzymaczach końcowych E/UK, E/NS 35 N lub CLIPFIX 35, wielkość miejsca na napis: 44 x 7 mm
Oznakowanie poszczególnych żył
Uchwyt oznacznika do listew ze złączkami, regulowana wysokość, do trzymaczy końcowych CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 i CLIPFIX 35-5, możliwość znakowania etykietami w formacie 20 x 8 mm
Uchwyt oznacznika do listew ze złączkami, do trzymacza końcowego E/UK lub CLIPFIX 35, możliwość znakowania etykietami wtykanymi w formacie 25 x 6 mm
Uchwyt oznaczników przewodów, nieopisane, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 2,5 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 15 mm
Uchwyt oznacznika do listew ze złączkami, regulowana wysokość, do trzymaczy końcowych CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 i CLIPFIX 35-5, możliwość znakowania etykietami w formacie 20 x 8 mm
Uchwyt oznacznika kabli, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 6 mm, wysokość pola tekstowego: 8 mm, szerokość pola tekstowego: 29 mm
Oznacznik do kabli, Karta, biały (RAL 9010), nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, rodzaj montażu: wsuwanie, Ilość pojedynczych tabliczek: 84, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 15 mm
Oznacznik przewodów, Mata, biały (RAL 9010), nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, rodzaj montażu: wsuwanie, Ilość pojedynczych tabliczek: 50, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 15 mm
Uchwyt oznaczników przewodów, nieopisane, zakres średnicy kabli: 2 ... 4 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 15 mm
Uchwyt oznaczników przewodów, nieopisane, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 2,5 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 23 mm