PATG 8/15
-
Uchwyt oznaczników przewodów
1013096
Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, zakres średnicy kabli: 30 ... 35 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 15 mm
Szczegóły produktu
Typ produktu | Uchwyty tabliczek |
Szerokość | 15 mm |
Wysokość | 50 mm |
Głębokość | 21,8 mm |
Wymiary zewnętrzne | |
średnica zewnętrzna | 30 mm ... 35 mm |
Średnica zewnętrzna min. | 30 mm |
Średnica zewnętrzna maks. | 35 mm |
Pole tekstowe | |
Szerokość pola tekstowego | 15 mm |
Wysokość pola tekstowego | 4 mm |
Zgodne z RoHS | tak |
Kolor | transparentny |
Materiał | PCV |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Zawarte materiały | bez silikonu |
Zewnętrzna średnica przewodu | 30 mm ... 35 mm |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -50 °C ... 80 °C |
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C |
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 50 % |
Sposób montażu | rozsunąć |
Numer artykułu | 1013096 |
Jednostka opakowania | 50 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Klucz sprzedaży | BG221A |
Klucz produktu | BG221A |
GTIN | 4017918013516 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 2,16 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2,001 g |
Numer taryfy celnej | 39269097 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
EF3.0 Zmiana klimatu | |
CO2e kg | 0,006 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
-
UCT-WMT (15X4) BU - Oznacznik przewodów 0801452
-
UCT-WMT (15X4) GN - Oznacznik przewodów 0801450
-
UCT-WMT (15X4) OG - Oznacznik przewodów 0801449
-
UCT-WMT (15X4) RD - Oznacznik przewodów 0801448
-
UCT-WMT (15X4) YE - Oznacznik przewodów 0801447
-
UC-WMT (15X4) - Oznacznik przewodów 0819398
-
UC-WMT (15X4) BU - Oznacznik przewodów 0821030
-
UC-WMT (15X4) GN - Oznacznik przewodów 0824040
-
UC-WMT (15X4) OG - Oznacznik przewodów 0824037
-
UC-WMT (15X4) RD - Oznacznik przewodów 0821043
-
UC-WMT (15X4) YE - Oznacznik przewodów 0819408
-
US-WMT (15X4) - Oznacznik do kabli 0828767
-
US-WMT (15X4) BU - Oznacznik do kabli 0829291
-
US-WMT (15X4) GN - Oznacznik do kabli 0829292
-
US-WMT (15X4) OG - Oznacznik do kabli 0829288
-
US-WMT (15X4) RD - Oznacznik do kabli 0829287
-
US-WMT (15X4) VT - Oznacznik do kabli 0829290
-
US-WMT (15X4) YE - Oznacznik do kabli 0828954
-
EMT (15X4)R - Etykieta wtykana 0817329
-
EMT (15X4)R BU - Etykieta wtykana 0817332
-
EMT (15X4)R RD - Etykieta wtykana 0816249
-
EMT (15X4)R YE - Etykieta wtykana 0817358
-
WMTW (15X4)R - Oznacznik do kabli 0831002
-
WMTW (15X4)R YE - Oznacznik do kabli 0831003
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Etykieta wtykana 1169312
-
PABL 15X4 - Pasek wtykany 0808260
-
UCT-WMT (15X4) VT - Oznacznik przewodów 0801451
-
UC-WMT (15X4) BN - Oznacznik do kabli 0829475
-
UC-WMT (15X4) VT - Oznacznik do kabli 0825361
Korzyści
Do oznaczania służą odpowiednie tabliczki wtykane UC-WMT..., US-WMT... i EMT....
Ten system oznaczników przewodów składa się z uchwytów oznaczników i tabliczek wtykanych
Tuleje PATG...to uchwyty oznaczników zabezpieczone przed zgubieniem
Dzięki temu można opisywać przewody o średnicy 0,6 mm ... 50 mm
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław