PATO 1/15 - Uchwyt oznaczników przewodów
1013119

Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, zakres średnicy kabli: 2 ... 3,5 mm, rodzaj montażu: przyczepić, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 15 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Możliwość oznakowania za pomocą etykiet z tworzywa sztucznego UC-WMT ..., US-WMT ... albo pasków wtykanych EMT ...
Do późniejszego opisywania oprzewodowanych już instalacji stosuje się te tuleje oznaczeniowe